Mes favoris

Normes Sécurité incendie

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les alimentations électriques
de sécurité

Toutes les installations de sécurité doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940.

Réglementation

 

Conformément à l’articleEL 3 et EL 12 du Règlement de Sécurité contre l’incendie dans les ERP (décret du 19 novembre 2001), les installations de sécurité doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940.


Qu’appelle-t-on installation de sécurité ?


Dispositif électrmagnétique pour porte coupe-feu


BAAS type SaMe + Flash et Déclencheur manquel adressable
  • Elles comprennent :
  • - toutes les installations du système de sécurité incendie
  • - les ascenseurs devant être utilisés en cas d’incendie
  • - les secours en eau (surpresseurs d’incendie, pompes de réalimentation en eau ; compresseurs d’air des systèmes d’extinction automatique à eau...)
  • - les pompes d’exhaure
  • - d’autres équipements de sécurité spécifiques de l’établissement considéré à condition qu’ils concourent à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
  • - les moyens de communication destinés à donner l’alerte interne et externe.
    Ces installations doivent être protégées par une AES. Normativement (NF S 61-931), une AES n'est pas obligatoire pour alimenter les DAS télécommandés par rupture de courant dont, par nature, un fonctionnement intempestif ne peut entraîner un défaut de mise en sécurité du bâtiment considéré. Exemple typique : déclencheurs électromagnétiques de DAS de compartimentage (porte coupe-feu) en SSI de catégorie D ou E. Cependant, pour des raisons de confort d'exploitation (déclenchement à la moindre interruption d'énergie), il est conseillé de secourir cette télécommande par une alimentation autonome.

Qu’est-ce qu’une AES ?


Diffuseur sonore et Alimentation électrique de sécurité

L’alimentation électrique de sécurité est un dispositif qui fournit l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité pour assurer leur fonction, aussi bien en mode normal qu'en mode sécurité. Les AES sont conformes à la norme NF S 61-940 (juin 2000). Toutes les AES dont le produit Cu < 1000 (C : capacité en ampères heures et u : tension de décharge en volts) doivent être installées dans un local de service électrique. Ce local doit être réservé à l’installation de batteries d’accumulateurs. Les AES n’alimentant qu’un matériel du SSI peuvent être installées dans le même local.

Eclairage de sécurité

BAES plafond

Avec sa visibilité parfaite, le BAES plafond SATI est particulièrement adapté aux commerces.

Découvrez les solutions éclairage de sécurité

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro