Mes favoris

Produits et solutions Industriel Solutions sur mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Les alimentations redressées sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

sur-mesure-alimentations-redressees
Alimentation triphasée 72 V - 15 A

Adaptation des tensions primaire et secondaire. Alimentations spécifiques au marché automobile.

  • Options :
  • - fréquence 400 Hz
  • - tropicalisation
  • - etc...

Disjoncteurs boîtiers ouverts

DMX de 800 à 4000 A

Assurent la protection et la coupure des installations de distribution basse tension jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme

Equipement industriel

Alims et transfos d'équipement

Des solutions optimisées pour faire gagner de l'espace et du temps

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro