Les alimentations
Des solutions monophasées ou triphasées pour alimenter automates et autres utilisations nécessitant une tension en continue. Encombrement réduit pour optimiser le volume de câblage dans les armoires
En savoir + sur les solutions sur mesure
En savoir + sur les coffrets, armoires et pupitres d'équipement
redressées filtrées monophasées

Monophasée 120 W
Monophasée Lexic 15 W
Elles sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N° 60 950.00 jusqu'à 360 W, agréées UL pour USA et Canada. Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 60439-1
- Disponibles en :
- - primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 12 V de 12 à 300 W
- - primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 15 V de 15 à 375 W
- - primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 24 V de 12 à 1200 W
- - primaire 230 V ± 15V~ et secondaire 15V 15W
- - primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 48 V de 48 à 1200 W
- Disponibles en boîtiers Lexic :
- - primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 12 V 15 W
- - primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 24 V de 12 à 21,5 W
Disponibles en sur mesure
redressées non filtrées triphasées

Fixation par vis
Elles sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6. Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 60439-1.
Disponibles en :
- primaire 400 V~ ± 15 V et secondaire 24 V redressée, de 360 à 1200 W
Disponibles en sur mesure
redressées non filtrées monophasées

Fixation par clipsage et vissage jusqu'à 120 W
Elles sont conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA C22-2 N° 60950.00
Disponibles en :
- primaire 230 – 400~ ± 15 V et secondaire 24 V, redressée de 24 à 1200 W
- primaire 230 – 400~ ± 15 V et secondaire 48 V, redressée de 48 à 1200 W.
Disponibles en sur mesure
stabilisées à découpage et CNOMO

Monophasée Lexic 24 V

Trophasée CNMOM 24 V
- Elles sont conformes aux normes :
- - NF EN 61204 et NF EN 60950
- - CNOMO E03.63.120 N
- - EN 55022 Classe B
- - EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 et EN 61000-3-2,3
- Disponibles en :
- Monophasées Lexic
- - primaire 115 - 230 V et secondaire 5 V, 12,5 W
- - primaire 115 - 230 V et secondaire 12 V, 30 W
- - primaire 115 - 230 V et secondaire 24 V, 24 W
- Monophasées
- - primaire 115 - 230 V et secondaire 12 V, de 60 à 120 W
- - primaire 115 - 230 V et secondaire 24 V, de 60 à 480 W
- - primaire 115 - 230 V et secondaire 48 V, de 48 à 480 W
- - primaire 2 x 400 V et secondaire 24 V, 120 W
- Triphasées
- - primaire 3 X 400 V et secondaire 24 V, de 120 à 960 W
- Monophasées CNOMO
- - primaire 2 X 400 V et secondaire 24 V, 120 W
- Triphasées CNOMO
- - primaire 3 X 400 V et secondaire 24 V, de 120 à 960 W.
Disponibles en sur mesure
stabilisées linéaires monophasées

Monophasée 24 V - 60 W
- Les alimentations stabilisées linéaires monophasées. Elles sont conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, IEC EN 61204. Agréées UL pour USA et Canada.
- Disponibles en :
- - primaire 230 - 400 V~ et secondaire 5 V, de 12,5 à 25 W
- - primaire 230 - 400 V~ et secondaire 12 V, de 12 à 30 W
- - primaire 230 - 400 V~ et secondaire 24 V, de 12 à 60 W
- - primaire 230 - 400 V~ et secondaire 48 V, de 24 à 48 W
Disponibles en sur mesure
stabilisées filtrées secourues monophasées

Alimentation secourue 24 V - 80 W
- Disponibles en :
- - primaire 230 V~ et secondaire 12 V, de 70 à 140 W
- - primaire 230 V~ et secondaire 24 V, de 80 à 280 W
- - primaire 230 V~ et secondaire 48 V, de 80 à 280 W
Disponibles en sur mesure
