Les appliques médicalisées écoconfort antimicrobien
Pour établissements type cliniques, hôpitaux, EHPAD médicalisés… Appliques fluo T5 et conduits séparés pour prises fluides.
Téléchargez le document de lancement "La chambre écoconfort"
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé non médicalisés
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé médicalisés
Lumière et ergonomie

Alliance d'ergonomie et facilité d'intervention grâce à
la séparation de l'applique et du conduit pour fluides médicaux
Alliance d'ergonomie et d'esthétique, l'applique écoconfort antimicrobienne, associée au conduit pour fluides, contribue à faciliter la mise en oeuvre et la maintenance des systèmes : électriciens et fluidistes peuvent intervenir séparément. Véritable « hub » technologique au service du confort de vie pour le patient et du confort de travail pour le personnel soignant. L'applique, dotée de trois luminaires, produit les éclairages adaptés à chaque situation : ambiance, lecture, soins.
Un concentré de technologies

Toutes les connexions à portée de main :
courant, appareils médicaux...
L'applique médicalisée écoconfort Programme Mosaic antimicrobien est un concentré de technologies : prises, connectique, lumière. Elle intègre toutes les prises de branchements spécifiques : prise magnétique pour manipulateur, prise de courant 2 P+T, prise Cat. 6A FTP pour matériel informatique médical…
L'écoconfort répond aux normes

Les appliques sont conformes aux normes d'éclairage en vigueur
EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1. Le conduit pour fluides répond à la norme sur les gaz médicaux FDS 90-155.
ALLIANCE D'ERGONOMIES ET FACILITE D'INTERVENTION

Exemple de conduit avec supports
pour montage de 2 prises ALS
Le conduit pour fluides est conforme à la norme
sur les gaz médicaux FDS 90-155.
Il permet de recevoir les prises fluides médicaux grâce aux supports pour prises ALS, DKD et Caouet.
Conduit et supports pour prises sont en matière aluminium, couleur gris, antimicrobien.
