Les appliques écoconfort à LEDs antimicrobien
Des appliques dédiées pour les établissements de santé non médicalisés type maison de retraite, RPA, EHPAD (foyers, logements spécialisés…) : versions ECO 2 à LEDs avec variation et éclairage dynamique, ECO 1 à LEDs ou classiques LEDs/fluo. Compatibles avec les dispositifs d'appel malade et de signalisation écoconfort Programme Mosaic.
Téléchargez le document de lancement "La chambre écoconfort"
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé non médicalisés
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé médicalisés
L'éclairage écodynamique avec les appliques ECO 2 à LEDs antimicrobien

Grâce à l'éclairage dynamique, le résident conserve
les notions du jour et de la nuit.

Prise magnétique anti-arrachement, pour manipulateur,
intégrée à l'applique

Connexions numériques à portée de main
grâce à la prise RJ 45 intégrée à l'applique
Avec l'applique ECO 2 à LEDs, découvrez un nouveau confort de vie dans la chambre. Confort visuel généré par la lumière diffusée par LEDs : douceur et variation automatique de l'éclairage indirect, qualité et contraste de l'éclairage direct.
Et qui dit LEDs, dit économies d'énergie !
Fini le relamping !
Pas de maintenance pendant la durée de vie de l'applique (changement ballast/tube) soit une économie de 90 € par applique.
Ce n'est pas tout : en jouant sur les couleurs d'éclairage, l'applique ECO 2 à LEDs sait recréer le cycle de la lumière naturelle : c'est l'éclairage dynamique, qui limite l'apparition du déphasage horaire du résident.
Autre innovation : toute la connectique intégrée à l'applique, à portée de main. Pour commander l'éclairage, pour connecter l'appel infirmière, le téléphone, le matériel spécifique des soignants. Imaginez le nouveau confort d'intervention pour l'infi rmière. Pensez aux facilités relationnelles offertes au résident.
Et pour une hygiène maximale, un traitement antimicrobien est appliqué à toutes les surfaces.
. Eclairage de lecture et d'ambiance par LEDs- . Applique aluminium de longueur 1,40 m, couleur gris antimicrobien, équipée de mécanismes Programme Mosaic antimicrobien et d'une cellule de luminosité permettant une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel.

L'écoconfort des appliques ECO 1 à LEDs antimicrobien

Ambiance, lecture… : la bonne lumière quand il faut
avec l'applique ECO 1 à LEDs.
Qualité des éclairages. Économies d'énergie. Solution complète : éclairage, commandes et prises. Design épuré qui s'intègre à tous les décors. L'applique ECO 1 offre une nouvelle vision du confort de vie dans la chambre. Confort visuel grâce à la qualité de la lumière diffusée par LEDs, en éclairage direct ou indirect. Confort ergonomique avec l'appareillage intégré. Confort hygiénique par traitement antimicrobien de l'applique et de tous ses mécanismes.
- . Eclairage de lecture et d'ambiance par LEDs
- . Applique aluminium et PVC de longueur 0,97 m ou 1,40 m, couleur gris antimicrobien, équipée ou à équiper de mécanismes Programme Mosaic antimicrobien.
Les appliques classiques LEDs/fluo antimicrobien

Variation de l éclairage d ambiance possible
avec les appliques classiques LEDs/fluo
Répondent aux normes standards d'éclairage et de confort, la performance énergétique en plus. Eclairage indirect par tube fluo, éclairage direct par LEDs. Design simple.
- . Eclairage de lecture par LEDs
- . Eclairage d'ambiance par tube fluo T5 avec ballast électronique
- . Variation de l'éclairage d'ambiance possible par poussoir, poussoir à tirette et / ou manipulateur
- . Applique aluminium de longueur 1,47 m, couleur gris antimicrobien, équipée ou à équiper de mécanismes Programme Mosaic antimicrobien.
