Les appliques Elioflux
Destinées aux résidences pour personnes agées ou chambres faiblement médicalisées.
Les appliques Elioflux

Appliques 115 cm, reçoit 2 plastrons appareillage
et aplliques 128 cm, reçoit 4 plastrons appareillage
- Elles possèdent une excellente tenue aux agents nettoyants et sont disponibles en 3 longueurs :
- - 57 cm, pour recevoir la fonction éclairage
- - 115 cm, reçoit 2 plastrons appareillage de 4 modules
- - 128 cm, reçoit 4 plastrons appareillage de 4 modules
Eclairage avec diffuseurs amovibles en polycarbonate lisse. Elles sont équipées de ballasts ferromagnétiques, douille G 13 pour tubes T8 et 2 G 11 pour lampes. Livrées en blanc avec jonc de finition gris, les appliques sont également disponibles dans différents coloris au catalogue des solutions sur mesure et reçoivent l'appareillage Mosaic.
Les appliques Elioflux évolutive

Applique évolutive équipée d'appareillage Programme Mosaic
et associée à la goulotte DLP
- Disponibles en 3 longueurs :
- - 110 cm, capacité d'appareillage jusqu'à 4 modules de chaque côté.
- - 121 cm, capacité d'appareillage jusqu'à 6 modules de chaque côté.
- - 142 cm, capacité d'appareillage jusqu'à 8 modules de chaque côté.
Les appliques Elioflux évolutive reçoivent les fonctions Mosaic : embase prise de télécommande pour poire d'appel et manipulateurs, inter à tirette,
prises de courant, téléphone… à l'aide des supports Programme Mosaic couvercle 85 mm.
