Les produits Altis
Pour répondre aux ambiances les plus sévères.
La CEM et les armoires Altis Legrand (pdf)
Téléchargez la présentation intéractive des nouvelles armoires Altis (exe)
Accédez à la présentation des nouvelles armoires Altis
En savoir + sur les nouveaux auxiliaires de commandes et de signalisation OSMOZ
En savoir + sur les équipements Altis
LES SOLUTIONS PRODUITS ET SERVICES

Nouvelles armoires Altis...
à configurer en ligne sur www.legrand.fr
- Pour répondre à toutes vos contraintes de l'étude à l'installation, retrouvez :
- - les solutions produits Altis : nouvelle esthétique, respect de l'environnement, innovations et évolutions produits apportées à l'héritage Altis en tenant compte
de vos remarques - - les solutions services Altis : le configurateur Altis en ligne sur www.legrand.fr pour composer votre armoire de process, l'intégration de la nouvelle gamme Altis
dans le logiciel PC XL PRO² pour concevoir votre armoire, e-catalogue, le catalogue France 2009 et le site www.legrand.fr pour retrouver les solutions produits et services Altis, les documentations dédiées…
Les solutions produits altis

Volume de câblage accru
Accroissement du volume de câblage
- + 10 mm de volume utile sur hauteur / largeur / profondeur grâce à des montants plus compacts
- + 20 % de surface utile en largeur grâce à la plaque pleine largeur totale
- + 30 mm de surface utile sur rail sur porte car emplacement des porte-torons optimisé

Protection des câbles et accès optimisé
- - interface de liaison : « innovation Legrand »
- - plaques passe-câbles bloquées par vis
- - kit socle avec trappes amovibles
1. Innovation Legrand
2. Exemple de plaques passe-câbles
3. Exemple de trappes à balai

Association intérieure et extérieure
Association aisée d'armoire
- Kit intérieur et extérieur pour une charge maxi de 1000 kg/m³ et IP de l'armoire conservé

Exemple d'armoire équipée de ventilateur,
plaques lina 12,5 hauteur 2000 mm, tablette écritoire...
Une nouvelle gamme Altis plus large
- Nouvelles dimensions de 1200 à 2000 mm en hauteur, profondeur 300 mm :
- - 38 dimensions d'Altis monoblocs métal et inox : hauteurs 1600 à 2000 mm, largeurs 600 à 1600 mm, profondeurs 300 à 600 mm
- - 68 dimensions d'Altis assemblables métal et inox : hauteurs 1200 à 2200 mm, largeurs 400 à 1600 mm, profondeurs 400 à 800 mm
- - 14 dimensions d'Altis 19'' et armoires PC : hauteurs de 1600 à 2000 mm, largeurs de 600 à 1600 mm, profondeurs de 400 à 600 mm.
- Armoires largeur 1000 mm en versions 1 porte et 2 portes. Versions porte vitrée et porte avant / arrière.
- 52 références livrées avec plaque pleine (non montée)
- Equipements communs : plaques pleines, plaques pleines largeur totale, plaques Lina 12,5 jusqu'à hauteur 2000 mm, plaques partielles Lina 12,5
et perforées Lina 25, plaques passe-câbles, toits, socles…

Équipements por distribution dans Altis
Distribution dans les armoires Altis, grâce à des équipements dédiés (montants, cadre support plastrons et jeu de barres).

Produits associés et accessoires : gestion thermique, traverses, fermetures, pochettes à plans, kits d'éclairage, tablettes écritoires, anneaux et cornières de levage, kits d'assemblage, équipements dédiés 19'' (montants, glissières, châssis, tablettes)…
Sur mesure : montage des équipements, montage des systèmes de gestion thermique, couleurs parmi 180 RAL, perçages, toits monoblocs, inox 316 L,
délai garanti…
- 1. Altis monobloc profondeur 300 mm
- 2. Altis largeur 1000 version 2 portes
- 3. Altis porte avant / arrière

Altis assemblable avec panneaux latéraux
Les armoires Altis metal et inox
- Une conception respectueuse de l'environnement, 3 indicateurs prioritaires :
- - diminution de l'impact sur les ressources naturelles de 57 %
- - diminution de l'impact sur la consommation d'énergie de 32 %
- - diminution de l'impact sur l'effet de serre de 25 %
Acier revêtu polyester pour les locaux sans contrainte particulière ni corrosion excessive (locaux techniques), IP 55 – IK 10, couleur RAL 7035 ou acier inoxydable austénitique 304 L pour les environnements les plus exigeants (laboratoires, industries agro-alimentaires…) permettant notamment le lavage au jet, IP 56 – IK 10. Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre, pour les armoires 2 portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points).
Ajour bas (plaque passe-câble basse pour les inox), panneau arrière démontable (sauf monoblocs inox).
- Téléchargez la notice des armoires assemblables métal
- Téléchargez la notice des armoires monobloc métal
- En savoir + sur les coffrets Atlantic métal et inox
