Mes favoris

Produits et solutions Industriel Transformateurs et distribution de l'énergie

Ajouter cette page à mes favoris

Les autotransformateurs protégés
et nus

Des solutions en monophasées ou triphasées pour alimenter et faire varier l'intensité lumineuse des lampes halogènes.

Les autotransformateurs

transformateurs-distribution-autotransformateurs-proteges
-autotransformateurs
Autotransformateur triphasé nu 4 kVA
  • Ils sont conformes à la norme NF C 52-726.
  • Disponibles en :
  • - Monophasés protégés de 250 VA à 8 kVA
  • - Triphasés protégés de 630 VA à 160 kVA
  • - Triphasés nus de 1600 VA à 10 kVA.
  • Les autotransformateurs sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.

Les autotransformateurs avec cordon d'alimentation

transformateurs-distribution-autotransformateurs-proteges
-autotransformateurs-avec-cordon-alimentation
Cordon et socle prises 2P+T – 10/16 A
  • Ils sont conformes à la norme NF C 52200. Boîtiers surmoulés 230/115 V.
    Entrée par cordon 2 P - 6 A et sortie par douilles ou socle de prise.

Transformateur

Equipement industriel

Armoires Altis

De l'étude à l'installation, des solutions services et produits.

Découvrez les solutions

Solutions tertiaires et industrielles

Prises et coffrets de prises Hypra

Prises et coffrets de prises Hypra

Préconisés pour les environnements sévères (poussière, projection d'eau...) en agroalimentaire, silos, milieux maritimes….

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro