Les autotransformateurs protégés
et nus
Des solutions en monophasées ou triphasées pour alimenter et faire varier l'intensité lumineuse des lampes halogènes.
En savoir + sur les autres solutions sur mesure
En savoir + sur les transformateurs de distribution de puissance
Les autotransformateurs

Autotransformateur triphasé nu 4 kVA
- Ils sont conformes à la norme NF C 52-726.
- Disponibles en :
- - Monophasés protégés de 250 VA à 8 kVA
- - Triphasés protégés de 630 VA à 160 kVA
- - Triphasés nus de 1600 VA à 10 kVA.
- Les autotransformateurs sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.
Les autotransformateurs avec cordon d'alimentation

Cordon et socle prises 2P+T – 10/16 A
Ils sont conformes à la norme NF C 52200. Boîtiers surmoulés 230/115 V.
Entrée par cordon 2 P - 6 A et sortie par douilles ou socle de prise.
