Les autres dispositifs de l'appel infirmière ecoconfort
Au-delà de l'appel depuis la chambre par manipulateur, des dispositifs ont été étudiés pour équiper les sanitaires, des milieux spécifiques ou pour effectuer des appels automatiques.
Téléchargez le document de lancement "La chambre écoconfort"
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé non médicalisés
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé médicalisés

Tirette d'appel sanitaire étanche IP 55, éjectable :
antimicrobien tirette + cordon
La tirette d'appel sanitaire antimicrobien est étanche IP 55 et éjectable, équipée d'une poignée réglable en hauteur, elle peut être installée dans la douche à 2,20 m de hauteur.
Le bloc d'appel étanche IP 55 conviendra dans les milieux humides tels que les centres d'adaptation et de remise en forme avec piscine, hammam, sauna…
Le bloc d'appel haute résistance IK 10 et IP X5 est parfaitement adapté aux établissements psychiatriques, pénitenciers…
Enfin le mécanisme de prise pour appel biomédical permet la signalisation de la fin d'un cycle lors de la connexion d'appareils médicaux de type pousse-seringue, respirateur…
