Les blocs de puissance Viking 3
Pour répondre à tous les types de raccordement : Câble / Câble, Plage / Plage, Plage / Câble, Câble / Plage.
En savoir + sur les nouveaux blocs de jonction Vicking 3
En savoir + sur les coffrets, armoires de distribution et composants
En savoir + sur les coffrets, armoires et pupitres d'équipement
En savoir + sur les autres composants de câblage
En savoir + sur les manchons CAB 3 de repérage
Le respect des habitudes de câblage

Les blocs de jonction de puissance Viking 3 répondent à tous les types de raccordement : câble alu ou cuivre, barre souple ou rigide, connexion
avec ou sans cosse. Ils sont conçus pour respecter vos habitudes de câblage, que vous soyez tableautiers ou installateurs.
- La gamme propose 4 types de raccordement :
- - Câble / Câble
- - Plage / Plage
- - Plage / Câble
- - Câble / Plage.
Un repérage immédiat

Les blocs de jonction de puissance Viking 3 acceptent les repérages CAB 3 et Duplix. Ils permettent ainsi une identification claire des câbles et un fini impeccable.
Un capot astucieux

- Le capot des blocs de puissance Viking 3 est :
- - amovible pour faciliter la connexion
- - découpable pour s'adapter à tous les raccordements
- - plombable pour interdire l'accès aux bornes.
- Il vous assure un raccordement en toute sécurité..
Une jonction sûre et efficace

Constitué de matière isolante, le corps des blocs de jonction de puissance est en polyamide. Il supporte des températures allant de -25° à +100 °C.
Vous pouvez tester le bloc avec une pointe de touche, diamètre 4, capot fermé. Les blocs de jonction de puissance Viking 3 sont IK 04 et conformes aux normes CEI NF EN 60947-7-1.
