BAES - les blocs sécurité eco 2 sati adressable
Une solution pour les bâtiments HQE / BBC*.
Télécharger le document
Comment prescrire ?
Certificat d'économies d'énergie BAES à faible consommation / www.developpement-durable.gouv.fr
Certificat d'économies d'énergie Système de mise au repos automatique de BAES / www.developpement-durable.gouv.fr
M'informer ou me former sur la performance énergétique
Un bloc de sécurité avec un design soigné

- - Une dimension travaillée pour une meilleure intégration dans l'environnement.
- - Une meilleure distribution de la lumière grâce à une position optimum des LEDs.
- - Une meilleure visibilité des pictogrammes.
- - Un montage en faux plafond pour une parfaite intégration.
ECO 2 Un bloc de sécurité à très faible consommation

- - Une consommation très faible de 0,5 W.
- - Une économie de 600 euros, soit une économie de 902 kg éq. CO2 pour un parc de 250 blocs ECO 2 selon le calcul avec logiciels EIME.
- - Une batterie Ni-Mh à faible impact sur l'environnement.
- - Une technologie à LEDs (+ de 11 ans de consommation).
Facilité d'installation

- - Les blocs de sécurité ECO 2 sont livrés avec patères démontées.
- - L'installation peut se faire en deux temps : patères puis pose du bloc après les autres corps de métiers).
- - Une sécurité à l'installation, toutes les parties actives du bloc de sécurité débroché sont protégées.
- - Les patères sont équipées de bornes à connexions automatiques de couleurs pour un repérage facile et un gain de temps.
Etiquettes repositionnables livrées
avec le bloc de sécurité

- - Les étiquettes amovibles et repositionnables sont livrées avec le bloc de sécurité (1 seule réf. à commander).
- - Les étiquettes sont orientables, elles se glissent sous le diffuseur pour réaliser toutes les directions (haut, bas, gauche et droite).
LES BLOCS de sécurité ECO 2 SATI ADRESSABLE
Les nouveaux blocs de sécurité ECO 2 sont tous équipés de la technologie adressable (Sati adressable) qui permet de contrôler facilement l'ensemble de l'installation.
Le configurateur mobile réf. 626 10
Permet par infrarouge d'adresser les blocs ECO 2 Sati adressables et de les contrôler à distance via la centrale réf. 625 11.
Contrôlables à distance avec l'interface pour blocs Sati/adressable
réf. 0 626 00 et l'écran tactile de contrôle Mosaic réf. 0 626 01 Technologie Sati Autodiag intégrée.
La centrale adressable réf 626 11
- Permet de visualiser l'état du parc de blocs.
- Vérifie toutes les 6 heures l'état des blocs.
- Sortie RSà ma demande évolutive pour une connexion à un PC et à son logiciel de supervision.
LES BLOCS de sécurité ECO 2 avec technologie ADRESSABLE et la Télémaintenance
Legrand et Cesitel s'associent pour proposer un service de télémaintenance des blocs de sécurité ECO 2.
Ce service previent directement les équipes de maintenance sur téléphones mobiles d'un dysfonctionnement d'un bloc de sécurité (y compris des détecteurs d'alarme incendie adressable type 1).
- Valide les acquittements d'intervention.
- Gère les astreintes des équipes.
- Réactualise le registre de sécurité (édition du compte rendu des interventions).
- Pour l'abonnement au service de télémaintenance, nous consulter :
Contactez le Service Relation Pro
Téléchargez la présentation (PDF)
NF Environnement

- - Tous les blocs de sécurité ECO 2 portent l'ECO label NF Environnement et possèdent des fiches PEP (profil en Profil Environnemental Produit.
- - Les blocs de sécurité disposent d'une batterie verte complète Ni-Mh à très faible impact sur l'environnement.
- - Ils sont recyclables, complètement démantelables en fin de vie (bloc et diffuseur) et respectueux de l'environnement.
L'éclairage d'ambiance ou anti-panique
avec les blocs de sécurité ECO 2


Les BAES d'ambiance utilisent la technologie à Leds à longue durée de vie. Ils sont équipés de bornes de télécommande non polarisées. Ils sont disponibles en standard IP 43, étanche Plexo IP 66 pour les locaux humides et agroalimentaire, étanche plastique inox IP 67 pour locaux industriels et locaux à risque d'incendie. Tous les BAES d'ambiance sont pilotables par télécommandes multifonctions (réf. 0 039 00) ou standard (réf. 0 039 01).
- 1. BAES standard
- 2. BAES étanche pour les locaux industriels
Les sati adressables
- - L'adressage des blocs se fait sans intervention direct grâce à un configurateur infrarouge.
- - Une gestion centralisée possible avec un contrôle à distance à partir d'une centrale vers un réseau LAN ou un ordinateur portable.
- - Une télémaintenance avec le service Cesitel partenaire.
l'éclairage d'évacuation avec les blocs
de sécurité eco 2

Blocs ECO 2 plafond : la visibilité parfaite
Le nouveau BAES plafond Sati adressable Legrand vous apporte la solution réglementaire avec les nouvelles étiquettes NF. Vous assurez ainsi des conditions d'évacuation optimales lorsqu'une installation murale est impossible notamment devant une surface vitrée ou dans un couloir. Dans ce dernier cas, le cadre d'encastrement plafond équipés d'étiquettes plafond permet de signaler les dégagements latéraux (escaliers, issue de secours...) qui seront alors visibles quel que soit les sens de circulation du public dans le couloir. De plus, la mise en œuvre du nouveau BAES plafond est facilitée grâce à l'arrivée fréquente des courants par les faux plafonds dans les bâtiments tertiaires. Les nouvelles étiquettes de signalisation pour BAES Legrand sont certifiées NF "affichage de sécurité" et conformes à la nouvelle norme NF X 08-003.


La gamme de blocs ECO 2
Tous les BAES d'évacuation utilisent la technologie à Leds à longue durée de vie. Ils sont équipés de bornes de télécommande non polarisées. Ils sont disponibles en standard IP 43, en étanche Plexo IP 66 pour les locaux humides et agroalimentaire, en étanche Plexo antivandale IP 55, étanche plastique inox IP 67 pour locaux industriels et locaux à risque d'incendie. Tous les BAES d'ambiance sont pilotables par télécommandes multifonctions (réf. 0 039 00) ou standard (réf. 0 039 01). Les BAES d'évacuation existent en version [BAES+BAEH] pour locaux à sommeil.
- 1. Bloc BAES standard
- 2. Bloc BAES étanche pour les locaux industriels
L'éclairage pour locaux à sommeil avec les blocs de sécurité ECO 2

Les blocs [BAES + BAEH]
Ils sont constitués d'un BAES d'évacuation et d'un BAEH SATI (tests réglementaires effectués automatiquement). Possèdent le même encombrement et la même patère que le bloc standard Legrand réf. 0 625 25.
- Ils sont équipés de :
- - bornes de télécommande non polarisées : sens de câblage indifférent
- - la technologie à LEDs à longue durée de vie
- Ils sont disponibles en standard IP 43 ou étanche IP 66. Les blocs BAES+BAEH sont pilotables par télécommandes multifonctions (réf. 0 039 00)
ou standard (réf. 0 039 01).
Rappel de la réglementation
- L'arrêté du 19 novembre 2001 impose en plus de l'éclairage de sécurité, un éclairage de type "remplacement" en cas de coupure de secteur :
- - soit par groupe électrogène alimentant les luminaires d'éclairage normal
- - soit par des luminaires d'éclairage de sécurité alimentés par une source centralisée d'autonomie > 6h
- - soit en complétant les BAES d'évacuation par des BAEH.
- Les types d'établissements concernés :
- Type J Maisons de retraite et foyers d'accueil pour personnes handicapées
Type O Hôtels, motels, pensions de famille
Type R Etablissements d'enseignement avec internat, colonies de vacances
Type U Etablissements sanitaires
* Bâtiments Basse Consommation
![]() |
Legrand adhère et finance la filière de recyclage DEEE Pro(1) qui reprend gratuitement les matériels de sécurité, d'éclairage et de régulation, à partir du 1er juillet 2010. Liste des points de collecte de proximité sur Recylum.fr. (1) Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques Professionnels |


