les blocs sécurité eco 1 SATI
Une solution pour les bâtiments existants.
Télécharger le document
Comment prescrire ?
Certificat d'économies d'énergie BAES à faible consommation / www.developpement-durable.gouv.fr
Certificat d'économies d'énergie Système de mise au repos automatique de BAES / www.developpement-durable.gouv.fr
M'informer ou me former sur la performance énergétique
Un bloc de sécurité avec un design "slim"

- - Une meilleure intégration dans l'environnement.
- - Une épaisseur de 50 mm au lieu de 80 mm sur le mur.
- - Un montage en faux plafond.
Consommation réduite de 1,2W pour le bloc de sécurité 625 25

- - Une économie de 495 euros, soit une économie de 745 kg éq. CO2 pour un parc de 250 blocs ECO 1. Selon le calcul avec logiciels EIME.
- - Une technologie à LEDs (+ de 11 ans de consommation).
Facilité d’installation


- - Le nouveau bloc de sécurité ECO 1 s’installe sur les anciennes patères Legrand (+ 5 millions de patères installées).
- - Toutes les parties actives du bloc débroché sont protégées.
- - L'installation se fait au ras de plafond avec déclippage rapide.
Signalisation orientable

- - Les étiquettes autocollantes sont livrées avec le bloc de sécurité (1 seule réf. à commander).
- - Les étiquettes sont orientables pour réaliser toutes les directions (haut, bas, gauche et droite).
NF Environnement

- - Tous les blocs de sécurité ECO 1 sont agréés NF Environnement.
L’éclairage d’ambiance ou anti-panique
avec les blocs de sécurité ECO 1


- 1. BAES standard
- 2. BAES étanche pour les locaux industriels
Les BAES d’ambiance ECO 1 utilisent la technologie à Leds longue durée de vie. Ils sont équipés de bornes de télécommande non polarisées. Ils sont disponibles en standard IP 43, étanche Plexo IP 66 pour les locaux humides et agroalimentaire. Tous les BAES d’ambiance sont pilotables par télécommandes multifonctions (réf. 039 00) ou standard (réf. 039 01).
l'éclairage d'évacuation avec les bloc
de sécurité ECO 1

Bloc ECO 1 plafond : la visibilité parfaite
Le nouveau BAES plafond Legrand vous apporte la solution réglementaire avec les nouvelles étiquettes NF. Vous assurez ainsi des conditions d'évacuation optimales lorsqu'une installation murale est impossible notamment devant une surface vitrée ou dans un couloir. Dans ce dernier cas, le cadre d'encastrement plafond équipés d'étiquettes plafond permet de signaler les dégagements latéraux (escaliers, issue de secours...) qui seront alors visibles quel que soit les sens de circulation du public dans le couloir. De plus, la mise en œuvre du nouveau BAES plafond est facilitée grâce à l'arrivée fréquente des courants par les faux plafonds dans les bâtiments tertiaires. Les nouvelles étiquettes de signalisation pour BAES Legrand sont certifiées NF "affichage de sécurité" et conformes à la nouvelle norme NF X 08-003.


La gamme des blocs ECO 1
Tous les BAES d’évacuation utilisent la technologie à Leds. Ils sont équipés de bornes de télécommande non polarisées et de témoin de veille à LEDs à longue durée de vie. Ils sont disponibles en standard IP 43, en étanche Plexo IP 66 pour les locaux humides et agroalimentaire avec l'ajout d'un kit antivandale. Tous les BAES d’ambiance sont pilotables par télécommandes multifonctions (réf. 039 00) ou standard (réf. 039 01). Les BAES d’évacuation existent en version [BAES+BAEH] pour locaux à sommeil.
- 1. Bloc BAES standard
- 2. Bloc BAES étanche IP 66
- 3. Bloc BAES + kit antivandale
- 4. Bloc BAES anti-déflagrant
L’éclairage pour locaux à sommeil
avec les blocs de sécurité ECO 1

Les blocs [BAES + BAEH]
Ils sont constitués d'un BAES d'évacuation et d'un BAEH SATI (tests réglementaires effectués automatiquement). Possèdent le même encombrement et la même patère que le bloc standard Legrand réf. 625 25.
- Ils sont équipés de :
- - bornes de télécommande non polarisées : sens de câblage indifférent
- - la technologie à LEDs à longue durée de vie
- Ils sont disponibles en standard IP 43 ou étanche IP 66. Les blocs BAES+BAEH sont pilotables par télécommandes multifonctions (réf. 039 00)
ou standard (réf. 039 01).
Rappel de la réglementation
- L'arrêté du 19 novembre 2001 impose en plus de l'éclairage de sécurité, un éclairage de type "remplacement" en cas de coupure de secteur :
- - soit par groupe électrogène alimentant les luminaires d’éclairage normal
- - soit par des luminaires d’éclairage de sécurité alimentés par une source centralisée d’autonomie > 6h
- - soit en complétant les BAES d’évacuation par des BAEH.
- Les types d’établissements concernés :
- Type J Maisons de retraite et foyers d’accueil pour personnes handicapées
Type O Hôtels, motels, pensions de famille
Type R Etablissements d’enseignement avec internat, colonies de vacances
Type U Etablissements sanitaires
![]() |
Legrand adhère et finance la filière de recyclage DEEE Pro(1) qui reprend gratuitement les matériels de sécurité, d'éclairage et de régulation, à partir du 1er juillet 2010. Liste des points de collecte de proximité sur Recylum.fr. (1) Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques Professionnels |

