Mes favoris

Produits et solutions Industriel Transformation et distribution de l'énergie

Ajouter cette page à mes favoris

Les canalisations d’éclairage Zucchini

Mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l’alimentation de luminaires. Leur rigidité leur permet de supporter des charges mécaniques élevées tout en respectant les normes en vigueur.

Les canalisations LB 25 et 40 a

2, 4 ou 6 conducteurs cuivre isolés.
Conformes aux normes EN 60439-1 et 2. Le système installé garantit le degré de protection IP 55 suivant IEC EN 60529.
La gamme des canalisations LB est composée d'éléments droits avec fenêtres de dérivation et obturateurs placés tous les 1 m (reçoivent les connecteurs), de boîtes d’alimentation mâles ou femelles (équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu’à 25 mm²), de connecteurs 10 et 16 A précâblés avec ou sans connecteurs à raccordement rapide ou à câbler (code couleur pour identification rapide des circuits), d'accessoires de fixation et de suspension.


Les canalisations HL 25 ET 40 A

Elles peuvent être installées en milieux à fortes vibrations. 2, 4, 6 ou 8 conducteurs cuivre isolés.
Conformes aux normes : EN 60439-1 et 2.
Structure renforcée en forme de poutre.
Deux versions : HLs à conduits simple (2 ou 4 conducteurs) et HLd à conduits double (6 ou 8 conducteurs).
La gamme des canalisations HL est composée d'éléments droits, avec fenêtres de dérivation tous les 1 m sur 1 ou 2 faces, de  boîtes d’alimentation mâles ou femelles (équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu’à 25 mm²), de connecteurs 16 A à câbler, pré-câblés avec ou sans porte-fusibles et d'accessoires de fixation et de suspension.


Les canalisations SL 63 A

Elles possèdent une structure renforcée en forme de poutre. 4 conducteurs cuivre isolés. Conforme aux normes EN 60439-1 et 2. La gamme des canalisations SL est composée d'éléments droits avec fenêtres de dérivation à fermeture automatique, de boîtes d’alimentation équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu’à 25 mm², de connecteurs triphasé 32 A avec ou sans porte-fusible (peuvent être branchés et débranchés sous tension), de boîtiers de dérivation IP 55-32 A assurent la fonction de sectionnement en cas d’ouverture de la porte du boîtier et d'accessoires de fixation et de suspension.

Programme Mosaic

Système raccordement rapide

Système raccordement rapide

Composé de produits pré-connectorisés et de services associés, le système assure une parfaite évolutivité des bâtiments.

Découvrez les solutions

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro