Mes favoris

Produits et solutions Industriel Transformation et distribution de l'énergie

Ajouter cette page à mes favoris

Les canalisations de moyenne puissance Zucchini

Permettent la distribution d’énergies dans les locaux tertiaires par colonnes montantes et la création de réseaux force motrice dans les locaux industriels.

Les coudes flexibles Zucchini

Permet la diminution du nombre de références : un coude flexible sert à la fois de coude vertical ou horizontal, à l'alimentation des circuits d’éclairage et la distribution d’énergie dans les locaux industriels.
Acceptent une intensité de 63 A à 160 A.
IP 52 / IP 55 avec obturateurs et fermetures suivant IEC 60 529.
Enveloppe en acier galvanisé à chaud.


Les canalisations MS de 63 à 160 A

Elles permettent l’alimentation de lignes d’éclairage secondaires et la distribution d’énergies dans les ateliers, laboratoires, hypermarchés... Conducteurs en aluminium ou cuivre. Equipés d’isolateurs en matériau synthétique auto-extinguible qui assurent une sécurité renforcée.
Conformes aux normes EN 60439-1 et 2. IP 40 ou IP 55 avec obturateurs et accessoires pour jonctions. Raccordement des canalisations par emboîtement et sécurisation avec un accessoire garantissant l’IP 55 et la rigidité. La gamme des canalisations MS est composée d'éléments droits équipés de fenêtres de dérivation tous les mètres sur les 2 faces, de boîtiers d’alimentation IP 55, équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu’à 35 mm2, de boîtiers de dérivation 32 A à équiper, de boîtiers de dérivation avec sectionnement, de coudes sur chant, à plat et d'étriers de suspension.


Les canalisations MR de 160 à 1000 A

Elles permettent la réalisation de colonnes montantes dans les locaux tertiaires, et des réseaux force motrice dans les locaux industriels. Conducteurs en alliage aluminium traités par galvanisation ou en cuivre (1000A). Conformes aux normes EN 60439-1 et 2. IP 52 ou IP 55 avec obturateurs. IK 10. Éléments équipés de coupe feu et de structures garantissant le bon fonctionnement en cas d’incendie. La gamme des canalisations MR est composée d' éléments droits (3 m, autres longueurs sur mesure), équipés de fenêtres de dérivation sur 1 ou 2 faces en quinconce, de  connexion électrique des éléments réalisée par serrage d’un boulon dynamométrique (la rupture de la tête du boulon garantit un serrage fiable et sûr à long terme), de boîtiers d’alimentation : s’installent en bout de canalisation ou à la jonction de 2 éléments, de boîtiers de dérivation pré-équipés ou à équiper, à sectionnement, de coudes sur chant, à plat et d' accessoires de suspension.

 

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro