Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Solutions sur mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Les canalisations électriques préfabriquées
MS et MR sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Canalisation de moyenne puissance
de 63 à 1000 A

 

Elles permettent la distribution d'énergie dans les locaux tertiaires, et la création de réseaux force motrice dans les locaux industriels

sur-mesure-canalisations-electriques-canalisation-moyenne-puissance-
-63-a-1000 a

Structure

  • - MS : 63 à 160 A (4 conducteurs)
    - MR : 160 à 1 000 A (4 ou 5 conducteurs)
  • - Longueur d'élément sur mesure entre 0,6 m et 3 m
sur-mesure-canalisations-electriques-canalisation-moyenne-puissance-
-63-a-1000 a

Équipements

  • - Fenêtres tous les mètres, sur 1 face ou sur 2 faces en quinconce
  • - Éléments coupe-feu S120 pour passage entre étages, murs
    - Éléments sans fenêtre (uniquement sur gamme MR)
  • - Alimentations : femelle, mâle ou centrale
  • - Éléments de jonction :
        - angles flexibles (MS)
        - éléments d'angles
        - éléments en T
        - éléments en croix à 4000 A
  • - Boîtiers de dérivation (nous consulter)
  • - Fermeture à droite ou à gauche
     

Couleur

  • - Les canalisations en acier galvanisé sont également
    proposées en version peintes selon un nuancier
  • - 180 couleurs RAL disponibles

 

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Disjoncteurs boîtiers moulés

DPX de 16 à 1600 A

Magnéto-thermiques ou électroniques, les DPX protégent et commandent les circuits jusqu'à 1600 A.

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro