Mes favoris

Produits et solutions Industriel Solutions sur mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Les canalisations électriques préfabriquées
SCP et HR sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Les canalisations SCP 630 À 5000 A

sur-mesure-canalisations-electriques-canalisations-scp-630-a-5000 a

Les canalisations

  • - Canalisations compactes protégées avec ou sans fenêtre de dérivation
  • - 1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
  • - IP 55
  • - Tôle d'acier galvanisée : Ep. 1,5 mm
  • - Excellente tenue mécanique et bonne évacuation de la chaleur
  • - Structure externe composée de 4 profilés en acier en forme de C assemblés par replis et rivetés
  • - Résistance au feu EI 120
  • - Structure fermée complètement, garantissant une sécurité totale contre les contacts directs
  • - Faible encombrement pour optimiser le cheminement et utiliser au mieux l'espace disponible.
sur-mesure-canalisations-electriques-canalisations-scp-630-a-5000 a
Arrivée SCP / armoire XL³

Liaisons SCP/XL³ : une parfaite compatibilité

- Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels
- Les arrivées SCP permettent la liaison entre la canalisation préfabriquée et le TGBT par épanouïssement des conducteurs 3P+N en aluminium avec traitement galvanique 5 couches sur toute la surface
- Courant nominal de 630 à 4 000 A
- Conforme aux normes IEC EN 60439-1 et 2.


Gammes HR 1000 à 5000 A

sur-mesure-canalisations-electriques-gammes-hr-1000-a-5000 a
  • - Canalisations ventilées pour favoriser la dissipation de chaleur
  • - 1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
  • - IP 30/31
  • - Tôle d'acier galvanisée : Ep. 2 mm.

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Disjoncteurs boîtiers ouverts

DMX de 800 à 4000 A

Assurent la protection et la coupure des installations de distribution basse tension jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro