Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Solutions sur mesure

Les canalisations électriques préfabriquées
SCP et HR sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Les canalisations SCP 630 À 5000 A

sur-mesure-canalisations-electriques-canalisations-scp-630-a-5000 a

Les canalisations

  • - Canalisations compactes protégées avec ou sans fenêtre de dérivation
  • - 1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
  • - IP 55
  • - Tôle d'acier galvanisée : Ep. 1,5 mm
  • - Excellente tenue mécanique et bonne évacuation de la chaleur
  • - Structure externe composée de 4 profilés en acier en forme de C assemblés par replis et rivetés
  • - Résistance au feu EI 120
  • - Structure fermée complètement, garantissant une sécurité totale contre les contacts directs
  • - Faible encombrement pour optimiser le cheminement et utiliser au mieux l'espace disponible.
sur-mesure-canalisations-electriques-canalisations-scp-630-a-5000 a
Arrivée SCP / armoire XL³

Liaisons SCP/XL³ : une parfaite compatibilité

- Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels
- Les arrivées SCP permettent la liaison entre la canalisation préfabriquée et le TGBT par épanouïssement des conducteurs 3P+N en aluminium avec traitement galvanique 5 couches sur toute la surface
- Courant nominal de 630 à 4 000 A
- Conforme aux normes IEC EN 60439-1 et 2.


Gammes HR 1000 à 5000 A

sur-mesure-canalisations-electriques-gammes-hr-1000-a-5000 a
  • - Canalisations ventilées pour favoriser la dissipation de chaleur
  • - 1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
  • - IP 30/31
  • - Tôle d'acier galvanisée : Ep. 2 mm.
  • Distribution ?ctrique
  • Coffrets et armoires de distribution

    Coffrets et armoires XL³

    Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

    Découvrez la gamme XL³

    Disjoncteurs boîtiers ouverts

    DMX de 800 à 4000 A

    Assurent la protection et la coupure des installations de distribution basse tension jusqu'à 4000 A.

    Découvrez la gamme

    Services Relations Pro

    A votre écoute

    Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

    Découvrez le service Relations Pro