Les canalisations éléctriques rigides easybar
programme mosaic sur mesure
Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de solutions et services adaptés à vos besoins et à vos contraintes les plus spécifiques.
En savoir + sur les autres solutions sur mesure
En savoir + sur les canalisations éléctriques rigides Easybar
Canalisations éléctriques rigides easybar

Connecteur Easybar sur mesure
Cordons
Matière de la gaine du câble :
- - flexible, A 05 VVF, H 07 RNF (noir uniquement), sans halogen
- - rigide, 1000 RZ V
Câble
- - phase : noir
- - neutre : bleu
- - terre : jaune / vert
- Longueur de câble : de 0,5 à 15 m
Section de câble :- - 1,5 mm²
- - 2,5 mm²
Couleur de câble : blanc, noir ou vert (uniquement sans halogen)
Choix du connecteur :
- - raccordement rapide blanc, noir, marron ou rouge, mâle ou femelle
- - dénudé
Gaine flexible
- - longueur de câble de 1 à 10 m
