Les canalisations électriques préfabriquées
LB et HL sur mesure
Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.
En savoir + sur le configurateur des solutions sur mesure
En savoir + sur les autres solutions sur mesure
En savoir + sur les canalisations d'éclairage
Canalisations d'éclairage
Elles permettent la mise à disposition du courant sur de grandes surfaces, l'alimentation et la suspension de luminaires.

Structure
- - Matière de la canalisation : acier galvanisé peint, (ex: RAL 9010, RAL 7035)
- - Structure standard ou renforcée de 3 m et 1,5 m
- - Fenêtres tous les 50 cm ou tous les mètres, et sur 1 ou 2 faces selon modèle
-
Équipements
- - Alimentations : aux extrémités ou intermédiaire
- - Connecteurs précâblés, à câbler ou à raccordement
rapide - - Coude flexible
- - Nombre de conducteurs : de 2 à 8 selon modèle Coude

Couleur
- Les canalisations en acier galvanisé sont également proposées en version peintes selon un nuancier de 180 couleurs RAL disponibles.
