Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Solutions sur mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Les canalisations électriques préfabriquées
LB et HL sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Canalisations d'éclairage

 

Elles permettent la mise à disposition du courant sur de grandes surfaces, l'alimentation et la suspension de luminaires.

sur-mesure-canalisations-electriques-canalisations-eclairage

Structure

  • - Matière de la canalisation : acier galvanisé peint, (ex: RAL 9010, RAL 7035)
  • - Structure standard ou renforcée de 3 m et 1,5 m
  • - Fenêtres tous les 50 cm ou tous les mètres, et sur 1 ou 2 faces selon modèle
     
  • Équipements

  • - Alimentations : aux extrémités ou intermédiaire
  • - Connecteurs précâblés, à câbler ou à raccordement
    rapide
  • - Coude flexible
  • - Nombre de conducteurs : de 2 à 8 selon modèle Coude
     
sur-mesure-canalisations-electriques-canalisations-eclairage

Couleur

  • Les canalisations en acier galvanisé sont également proposées en version peintes selon un nuancier de 180 couleurs RAL disponibles.

 

Programme Mosaic

Système raccordement rapide

Système raccordement rapide

Composé de produits pré-connectorisés et de services associés, le système assure une parfaite évolutivité des bâtiments.

Découvrez les solutions

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro