Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires et pupitres d'équipement

Ajouter cette page à mes favoris

 
 

Les coffrets Atlantic métal et inox

Ils sont IK 10, avec ou sans porte vitrée.

Les coffrets Atlantic métal

coffrets-armoires-coffrets-atlantic-coffrets-atlantic-metal
Coffrets metal 500x600x300mm

IP 66 - IK 10

Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques.
Revêtement polyester texturé.
Porte réversible, un seul point de condamnation.
Verrou jusqu'à hauteur 300mm et poignée au delà, condamnation avec clé 2433 A.

coffrets-armoires-coffrets-atlantic-coffrets-atlantic-metal
Coffrets associables
Les coffrets associables viennent compléter la gamme des coffrets métal.
  • Ils permettent la réalisation de coffrets associés horizontalement pour les 3 versions de coffrets : verticale, horizontale et carrée.
  • Plaque d'ajour basse , disponible en 3 versions :
  • - verticale de 400 x 300 x 150 mm à 1400 x 800 x 400 x mm
    - carrée de 300 x 300 x 150 mm à 1200 x 1200 x 400 m
  • - horizontale de 300 x 400 x 200 mm à 1000 x 1200 x 300.
  •  
  • Accessoires dédiés : socles, toits, pattes de fixation…

Les coffrets Atlantic inox

coffrets-armoires-coffrets-atlantic-coffrets-atlantic-inox
Coffret inox 2 portes

IP 66, ils répondent aux ambiances sévères des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, chimiques, traitement des eaux...

  • Disponibles en version :
  • - verticale de 300 x 200 x 160 mm à 1400 x 800 x 400 mm
  • - carrée de 400 x 400 x 200 mm à 800 x 800 x 300 mm
  • - horizontale de 300 x 400 x 200 mm à 400 x 600 x 250 mm.
  • Accessoires dédiés : pattes de fixation inox.

Disponibles en inox 304L et en inox 316L

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Equipement industriel

Alims et transfos d'équipement

Des solutions optimisées pour faire gagner de l'espace et du temps

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro