Mes favoris

Produits et solutions Industriel Transformateurs et distribution de l'énergie

Ajouter cette page à mes favoris

 


LES COFFRETS DE CHANTIER P 17

Les nouveaux coffrets de chantier P 17 permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel. Ils sont conformes à la norme IEC 60439-4 et au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics).

LES COFFRETS CORPS DE METIER P 17

transformateurs-distribution-coffrets-chantier-coffrets-corps-metier-p-17
Coffret mobile avec poignée intégrée

Coffrets mobiles avec poignée intégrée (passage de chaîne antivol possible) permettant l'alimentation d'outils électroportatifs IP 44 – enveloppe IK 10.
Equipés de 6 prises à brochage domestique 16 A et d'une protection par disjoncteur différentiel.
Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable du coffret (fixation par l'extérieur du coffret).
2 versions : avec ou sans cordon.
Possibilité d'enrouler le cordon et de le bloquer pour le transport.


LES COFFRETS D'ETAGE P 17

transformateurs-distribution-coffrets-chantier-coffrets-etage-p-17
Coffret d étage fixé au mur avec son châssis pliable


transformateurs-distribution-coffrets-chantier-coffrets-etage-p-17
Châssis pliable pour coffret d étage P 17

Coffrets mobiles et polyvalents permettant l'alimentation provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, foires...
IP 44 – enveloppe IK 09.
Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable du coffret (fixation par l'extérieur du coffret).
Peuvent être montés sur le châssis 0 577 43, et fixés au mur équipés du châssis pliable.
Possibilité d'enrouler le cordon (non fourni) autour du coffret (même équipé de son châssis) et de le bloquer pour le transport.
Verrouillage de la fenêtre par cadenas.
Coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension.

Le châssis

Châssis pour coffrets d'étage P 17 : facilite le transport et le stockage. Montage du coffret sans ouverture de celui-ci.
Fixation au sol ou murale du coffret équipé de son châssis pliable.


LES COFFRETS De distribution P 17

transformateurs-distribution-coffrets-chantier-coffrets-distribution-p-17
Châssis avec toit pour coffret de distribution P 17

Coffrets transportables pour l'alimentation des coffrets d'étage et de différents équipements de chantier.
Equipés de prises à brochage NF C et IEC de 16 à 63 A.
Enveloppe IP 66 – IK 10 – prises IP 44.
Coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et 3 voyants de présence tension en façade.
Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IP XXB et un accès limité.
Fixation murale ou sur châssis.
Equipés d'une sortie de terre extérieure.
Disponibles en versions 7 ou 9 prises.

Le châssis avec toit

Châssis avec toit  pour coffrets de distribution P 17 : protège l'ensemble du coffret (prises, voyants…) contre les chutes.
Fixation au sol. Equipable d'anneaux de levage, possibilité de levage direct avec chariot élévateur.

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers industrie jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Pro

Documentation industrie

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents industrie

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro