Mes favoris

Produits et solutions Résidentiel Tableaux électriques

Ajouter cette page à mes favoris

Les coffrets électriques Ekinoxe

Du cache-borne au coffret grande capacité, les coffrets électriques Ekinoxe permettent la conception d'installations électriques conformes aux normes NF C 61-910 et IEC 60439-3. Ils sont classe II, IP 30, IK 05 et blanc RAL 9010.

Les coffrets Ekinoxe 13 modules par rangée

tableaux-electriques-coffrets-electriques-coffrets-ekinoxe-13-modupar-rangee

Ils existent en 1, 2, 3 et 4 rangées et sont livrés avec borniers à fixation haute ou basse dans le coffret :

  • - borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection.
  • - borniers Ph + N IP 2X (sauf réf. 0 012 11).
  • - obturateurs séparables par module et demi-module
  • - une planche d'étiquettes pour le repérage des appareils Lexic.

Les coffrets Ekinoxe 13 modules sont jumelables. Ils peuvent recevoir des portes blanches ou transparentes IP 40 – IK 07. Ils s'intègrent aussi parfaitement sans capot sur la Gaine Technique Logement pour permettre la distribution des courants forts.

En savoir + sur la GTL

Les coffrets Ekinoxe TX 18 modules par rangée

tableaux-electriques-coffrets-electriques-coffrets-ekinoxe-tx-18-modupar-rangee

Ils existent en 1, 2, 3 et 4 rangées et sont livrés avec :

  • - borniers pour conducteurs de protection automatique IP 2X.
  • - 1 barreau plat équipable de bornier
  • - obturateurs séparables par module et demi-module
  • - une planche d'étiquettes pour le repérage des appareils Lexic.
  • - 1 porte-étiquettes adhésif clipsable par rangée.

Entraxe entre les rails : 150 mm. Avec portes blanches ou transparentes.
Les coffrets Ekinoxe TX 18 modules se marient avec les coffrets de communication du réseau Optimum pour une installation avec GTL. L'intégration est parfaite dans les appartements.


Les caches-bornes

tableaux-electriques-coffrets-electriques-caches-bornes
  • Livrés filmés, capot clipsable, non clipsé et plombable. Ils sont composés de :
  • - 1 fond avec trous oblong de positionnement
  • - 1 rail DIN pour le passage des fils.

Les caches-bornes existent en versions

  • - coffrets de 1 à 4 modules avec une capacité de 1 , 2 ou 4 modules
  • - coffrets 6 modules, livrés avec bornier de terre IP 2X 4 trous 1,5–16 mm².

les mini coffrets ekinoxe 8/9 modules

tableaux-electriques-coffrets-electriques-mini-coffrets-ekinoxe-8-9-modules
  • Ils sont composés de :
  • - 1 fond avec trous oblong de positionnement
  • - 1 rail DIN pour le passage des fils.

Livrés avec bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5 – 16 mm². Fixation du capot par 4 vis à pas rapide. Capot plombable.


Le coffret ekinoxe 27 modules par rangée

tableaux-electriques-coffrets-electriques-coffrekinoxe-27-modupar-rangee

Parfaitement adapté à la rénovation, ce coffret possède une capacité de 27 modules.

  • Livré avec :
  • - borniers pour conducteurs de protection automatique IP 2X
  • - bornier Ph + N à vis
  • - 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module Capot plombable. Ne reçoit pas de porte.

Réseau de communication

Coffret optimum automatique

La solution multimédia pour des réseaux 100% liberté.

Découvrez les solutions

Services Pro

e-catalogue

e-catalogue

Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel. Etablissez vos dossiers techniques.

Accédez au e-catalogue

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro