Les coffrets étanches Plexo³
Une gamme de coffrets étanches IP65-IK09 avec de nombreuses astuces permettant de vous faire gagner du temps à la mise en œuvre et de vous offrir différentes configurations.
Des grands espaces de cablage

Une circulation et une gestion des câbles optimisées :
- - 1. espace sous rails de 45 mm
- - 2. espace entre rails de 150 mm permettant le passage du peigne vertical
- - 3. espace latéral de 38 mm
- - 4. bracelet de guidage des câbles.
La réversibilité totale de la porte et du coffret vous permet de réaliser le câblage par en haut ou en par bas sans distinction.
Acces direct au coffret : gain de temps assuré

- Embouts ISO à perforation directe prémontés d'origine.
- IP 65 et IK 09 garantis avec le câble inséré.
- Entrées de câbles pouvant accueillir des presse-étoupes.
Gaine multifonctions : multipliez les usages

- Fixation de cette gaine en horizontal ( pour coffrets 12 ou 18 modules) ou en vertical (pour coffrets 2 ou 3 rangées).
- Possibilité de fixation de commandes Osmoz, de prises P17 ou d'obturateurs.
De 2 à 72 modules

Une large gamme de coffrets : 11 tailles de coffrets :
- - de 2 à 8 modules
- - 12 modules de 1 à 3 rangées
- - 18 modules de 1 à 4 rangées.
