Les coffrets Marina polyester
Conçus en polyester chargé de fibre de verre, ils sont particulièrement adaptés aux ambiances corrosives :
industrie, pétrochimie, agroalimentaire... et offrent une excellente tenue aux UV.

Fixation sur chaise avec traverses anti-basculement
IP 66 et IK 10. RAL 7035.
- Coffrets polyester de 300 x 220 x 160 à 1220 x 810 x 300 mm.
Ils disposent de : - - quadrillage sur surface arrière de la porte pour faciliter le repérage de la position et l'alignement des perçages
- - porte réversible
Disponibles avec porte vitrée et en version anti-adhérent (anti-affichage et anti-graffiti).
Fixation : murale avec patte, arrière par tige filetée, au sol sur chaise, sur poteau.
Equipements et accessoires dédiés : socle, toit, kit de jumelage…
Isolation 1000V pour applications photovoltaïques.
