Mes favoris

Produits et solutions Résidentiel Tableaux électriques
 

Les coffrets XL³ 160 isolants

Livrés « prêts à l'emploi », les coffrets XL³ 160 isolants permettent des configurations avec ou sans tableau de branchement en solution saillie ou encastrée.

Coffret isolant tout modulaire
ou avec espace dédié

tableaux-electriques-coffrets-xl³-coffrisolant-tout-modulaire-
-ou-avec-espace-dedie

Les coffrets XL³ 160 isolants sont classe II. Ils possèdent un cadre amovible, des flancs démontables individuellement, un châssis extractible, des bracelets de guidage pour la circulation verticale de la filerie et des borniers laiton de mise à la terre. Reçoivent des borniers IP 2X (montage latéral ou vertical).

  • Les coffrets XL³ 160 isolants existent en version :
  • - tout modulaire, de 2 à 6 rangées avec ou sans porte. Ils peuvent recevoir les DPX 125 qui s'installent sur la platine de fixation réf. 0 262 08.
  • - tout modulaire avec espace dédié de 3 à 4 rangées. Ils peuvent recevoir les kits tarif bleu ou le DPX 160.

Ces derniers s'installent sur le rail universel réf. 0 200 00. Les coffrets XL³ 160 isolant peuvent s'installer également sur la goulotte GTL.

En savoir + sur la GTL

Arrimage des câbles en fond de coffret

tableaux-electriques-coffrets-xl³-arrimage-caben-fond-coffret

Les coffrets XL³ 160 isolants possèdent une plaque d'entrée de câbles déjà repérée sur le toit du coffret. Elle est démontable, avec des guides de découpe pour positionner la goulotte. Les câbles sont directement plaqués en fond de coffret dans des bracelets intégrés et solidarisés avec des colliers Colson. L'épanouissement des câbles sur les côtés est facilité par des bracelets de guidage clipsables sur le châssis ainsi que par la grande largeur du coffret :
575 mm (la plus importante du marché). Un seul outil, le tournevis d'électricien, suffit pour monter ou démonter l'ensemble des éléments.


Reçoivent les DPX 125 et 160 A

tableaux-electriques-coffrets-xl³-recoivent-dpx-125-160 a

Les coffrets tout modulaire reçoivent les disjoncteurs DPX 125 A qui se fixent directement en tête sur rail modulaire réf. 0 262 09. Le raccordement se fait facilement grâce à un espace disponible de 150 mm entre l'entrée et le rail. La gamme XL³ 160 "espace dédié" accepte le montage d'un disjoncteur 160 A en tête sur rail modulaire ou bien les disjoncteurs de branchement EDF tarif bleu pour les chantiers résidentiels.


Une finition parfaite

tableaux-electriques-coffrets-xl³-finition-parfaite

XL³ 160 se distingue en réception de chantier par ses quatre types de portes qui offrent une finition impeccable : au choix, deux portes plates ou deux portes galbées, chacune tout métal ou vitrée. Pratique et discrète, une pochette pour plan est fixée en face intérieure. La gamme XL³ 160 c'est l'assurance de chantiers soignés.

Réseau de communication

Coffret optimum automatique

La solution multimédia pour des réseaux 100% liberté.

Découvrez les solutions

Services Pro

e-catalogue

e-catalogue

Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel. Etablissez vos dossiers techniques.

Accédez au e-catalogue

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro