Les Commandes de chauffage Céliane
Elles permettent une gestion maîtrisée de tous les types d'énergie : chauffages électriques, au fuel ou à gaz, planchers chauffants... Elles s'installent aussi bien en rénovation légère sans dégât sur les murs (technologie radio) qu'en neuf ou rénovation lourde (câblage traditionnel ou BUS/SCS). Commandes standards ou système domotique complet, vos clients trouveront la solution confort qui leur convient.
LES FONCTIONS STANDARDS




1. Gestionnaire d'énergie fil pilote 3 zones
Permet la programmation de 3 zones de chauffage. Il interroge en permanence la consommation électrique et déleste les circuits non prioritaires en cas de dépassement du contrat EDF. S'associe avec le programmateur fil pilote Céliane réf. 0 674 12.
2. Les thermostats d'ambiance pour tout type d'énergie
Leur précision de réglage de +/- 0,5 °C et leur pouvoir de coupure est de 8 A maxi. Le thermostat d'ambiance permet de commander une climatisation été/hiver et d'arrêter directement si besoin l'installation chauffage. Sa plage de réglage est comprise entre 7 et 30°C.
3. Le thermostat programmable d'ambiance (pour tout type d'énergie)
Permet la programmation journalière et hebdomadaire du chauffage. Possède 4 programmes pré-enregistrés + 1 programme libre. Sa plage de réglage est comprise entre 7 et 35°C avec possibilité de dérogation manuelle. Fonctionne pour 2 zones de vie : zone jour / zone nuit par exemple.
4. Le thermostat d'ambiance pour chauffage électrique avec fil pilote
Il permet de réguler la température des plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, chauffages électriques. Il possède une précision de réglage de +/- 0,5°C et un pouvoir de coupure de 8 A maxi. Il transmet l'ordre de monter ou baisser la température au récepteur CPL.
5. Le programmateur d'ambiance pour chauffage électrique avec fil pilote
Il possède 3 zones de programmation journalière et hebdomadaire. Ces 4 programmes pré-enregistrés permettent de gérer facilement les différents niveaux de confort souhaités. Il possède une sauvegarde permanente des programmes et une réserve de marche de 100 heures. Pour assurer les fonctions de gestionnaire d'énergie (délestage, gestion tarifaire…), le programmateur fil pilote peut être associé à un délesteur réf. 0 038 18. Commandable à distance par axiophone.
6. La commande de dérogation locale pour chauffage électrique avec fil pilote
Il permet de gérer les modes confort, éco, réduit et hors gel et la dérogation manuelle sur une période de 4 ou 8 heures. Il fonctionne avec le délesteur réf. 0 038 18.
7. La sortie de câble programmable avec fil pilote
IPour convecteur et sèche serviette équipés de fil pilote. La sortie de câble programmable s'utilise en complément d'une installation de chauffage (électrique ou autre énergie) pour assurer le confort dans la pièce de la maison (salle de bains, chambre d'amis...). Livrée pré-programmée, il est possible de changer les programmes au moyen d'une clé de programmation. La puissance maximale par sortie est de 8 W et compatible avec tous les types de convecteurs.
lES FONCTIONS domotiques

Proposez à vos clients encore plus de confort. Les solutions domotiques In One by Legrand et My Home vous permettent de créer des scénarios en combinant des fonctions de confort, sécurité et communication. Par exemple, lors du départ au travail, ils pourront sur un même point de commande éteindre toutes les lumières de la maison et passer le chauffage en mode éco. Elles permettent aussi le pilotage du chauffage à distance par la ligne téléphonique.
![]() |
Legrand adhère et finance la filière de recyclage DEEE Pro(1) qui reprend gratuitement les matériels de sécurité, d'éclairage et de régulation, à partir du 1er juillet 2010. Liste des points de collecte de proximité sur Recylum.fr. (1) Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques Professionnels |

