Interrupteurs et commutateurs à cames

Les commutateurs à cames

Permettent de commander, directement ou à travers du relayage, des actionneurs ou des modes de marche d'installations
ou de machines de process. Répondent à des besoins de 10 à 200 A

Accès rapide à la fiche e-catalogue

5 grandes fonctions

  • - interrupteur arrêt/marche
  • - inverseur (avec ou sans position arrêt)
  • - commutateur à 3 directions (avec ou sans position arrêt)
  • - commutateur de moteur triphasé (inverseur de sens de marche, démarreur 1 sens de marche)
  • - commutateur de mesure (pour ampèremètre ou voltmètre).

Les commutateurs à cames permettent de piloter directement des moteurs allant jusqu'à 25 KW ou des installations jusqu'à 200 A. Équipés de manettes ou de clés. Les organes de manœuvres munis de plastron et d'étiquettes marquées d'origine permettent une identification claire du fonctionnement de l'installation.
L'ensemble de la gamme est conforme aux normes IEC EN 60 947-3 et agréé UL - CSA (USA – Canada).

1. Interrupteur arrêt/marche
2. Inverseur
3. Commutateur à 3 directions
4. Commutateur de moteur triphasé
5. Commutateur sur mesure

alimentation-commande-commutateurs-a-5-granfonctions

Présentation sous boîtier

Les commutateurs à cames 16 à 63 A sont également disponibles sous boîtier, classe II. Ils possèdent un degré d'étanchéité d'origine IP 55 ou IP 65.
Les présentations sous boîtier concernent les principales fonctions : interrupteur arrêt / marche, inverseur, commutateur à 3 directions, et commutateur de moteur triphasé.

alimentation-commande-commutateurs-a-presentation-sous-boitier
Interrupteur arrêt/marche
sans boîtier 76x76 mm

Commutateurs à cames sur mesure

Pour des besoins spécifiques, il est aussi possible de concevoir des produits sur mesure adaptés.

alimentation-commande-commutateurs-a-commutateurs-a-cames-sur-mesure
Commutateur avec levier et marquage spécial

Le Programme Mosaic

200 fonctions pour tous les usages

Des chantiers à visiter

Témoignages de professionnels qui ont fait confiance à Legrand