Mes favoris

Produits et solutions Industriel Alimentation, commande, signalisation

Ajouter cette page à mes favoris

Les connecteurs multipôles Hypra

Une gamme plastique et métal pour des besoins de 10 à 32 A

La gamme 10 A

alimentation-commande-connecteurs-multipohypra-gamme-10 a
Connecteurs 10 A en plastique ou métal

2 matières : plastique et métal en 3P+T et 4P+T.

  • Disponibles en :
    - embases femelles encastrées avec verrouillage, sortie verticale ou latérale
    - capots mâles sortie verticale ou latérale
    - capots femelles avec verrouillage, sortie verticale.

La gamme 16 A

alimentation-commande-connecteurs-multipohypra-gamme-16-a
De 10 à 48P+T

alimentation-commande-connecteurs-multipohypra-gamme-16-a
Saillie ou encastré, avec ou sans volet...

Métal de 6P+T à 48P+T.

  • Disponibles en :
    - embases femelles encastrées, avec volet, à bornes
    automatiques, bornier court…
    - embases femelles saillie, avec volet, 2 entrées de câbles…
    - capots mâles sorties verticale ou latérale, avec ou sans verrouillage
    - capots femelles sortie verticale, avec verrouillage.

Les gammes 10 et 16 A sont disponibles en kits :
1 référence = 1 capot + 1 embase avec leurs inserts respectifs.
Accessoires : volets de protection, plots de détrompage, adaptateurs…


protection IP 66/67 des câbles RJ 45

alimentation-commande-connecteurs-multipohypra-protection-ip-66-67-cabrj 45
Connecteurs 10 A en plastique ou métal

Egalement disponible en kit :
1 référence = embase + fiche

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Auxiliaires commande signalisation

ACS Osmoz

ACS Osmoz

De la tête au raccordement, les ACS Osmoz résistent longtemps.

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro