Les détecteurs techniques
Permettent de détecter les risques domestiques et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ils peuvent être associés à des commandes scénarios pour envoyer des ordres vers un éclairage ou autre dispositif In One by Legrand pour avertir de la défaillance.
Le capteur de fuite d'eau / température / ouverture

Ce capteur est multifonctions. Selon la sonde, il permet de détecter les fuites d'eau, les élévations de température au delà de 15° C ou l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Pour signaler l'anomalie, le capteur envoie un message radio pour déclencher par exemple un éclairage ou le carillon In One by Legrand réf. 0 417 95. Le capteur est livré avec 2 sondes, un câble de 2 m et un aimant.
Le détecteur de fumée

Installé au plafond, il permet de détecter les fumées blanches.
En cas de détection, son avertisseur sonore émet un son de 85 dB à 1 m. Il peut signaler le danger via par exemple le transmetteur téléphonique réf. 0 432 76

Le détecteur de gaz
Il permet de détecter les fuites de gaz, méthane, butane ou propane.
Il possède 2 positions de détection : haute ou basse. En cas de détection, le détecteur transmet l'alarme à une centrale et actionne une électrovanne gaz.
