LES DISJONCTEURS
et disjoncteurs différentiels
Ils sont imposés par la norme NF C 15-100 pour la protection des circuits de l'installation électrique.
En savoir + sur les interrupteurs différentiels DX
Recommandations CCTP Chantiers < à 250A
Recommandations CCTP Chantiers > à 250A
Recommandations CCTP Chantiers à forte criticité > à 250A
Disjoncteurs DNX 4500 courbe C
Pouvoir de coupure 4,5 kA. Ils peuvent être associés à des auxiliaires de commande et de signalisation. Disponibles en version bornes auto
et bornes à vis (alimentation).

Disjoncteur DNX 2 A
et disjoncteur DNX différentiel 32 A
Disjoncteurs Uni + Neutre 230 V~
Intensité nominale : 2, 6 10, 16, 20, 25 et 32 A. 1 module.
Disjoncteurs différentiels Uni + Neutre 230 V~
- Disjoncteur Type AC
Il détecte les défauts à composante alternative. Inters différentiels disponibles en 30 et 300 mA, en 2 modules.
- Disjoncteur Type A
Il détecte les défauts à composante alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson…).
Inters différentiels disponibles en 30 mA, en 2 modules.
- Disjoncteur Type Hpi
Il détecte les défauts à composante alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre…).
Inters différentiels disponibles en 30 mA, 2 modules.
Disjoncteurs DX 6000
Pouvoir de coupure 10 kA. Disponibles en version bornes automatiques et bornes à vis.

Disjoncteur DX 16 A et disjoncteur DX 32 A
Disjoncteurs courbe C de 0,5 à 63 A
- Existent en :
- - Unipolaires 230/400 V~
- - Uni + Neutre 230 V~ , alimentation en bornes auto et bornes à vis
- - Bipolaires 400 V~
- - Tripolaires 400 V~
- - Tétrapolaires 400 V~
Disjoncteur DX 10 A et disjoncteur DX 16 A
Disjoncteurs courbe B de 6 à 63 A
- Existent en :
- - Uni + Neutre 230 V~
- - Bipolaires 400 V~
- - Tripolaires 400 V~
- - Tétrapolaires 400 V~
Disjoncteur différentiel DX 63 A
Disjoncteurs différentiels monoblocs 3 à 63 A
- Existent en :
- - Uni + Neutre 230 V~
- - Bipolaires 230/400 V~
- - Tétrapolaires 400 V~
- 3 types de disjoncteurs différentiels monoblocs disponibles : le type AC, A et Hpi
Disjoncteurs DX-H 10000 et dx³ 10000-16kA
haut pouvoir de coupure
Disjoncteur DX-H 125 A
Pouvoir de coupure 25 kA à 12,5 kA.
Disjoncteurs courbe B et C de 1 à 125 A
- Existent en :
- - Unipolaires 230/400 V~
- - Bipolaires 400 V~
- - Tripolaires 400 V~
- - Tétrapolaires 400 V~
Disjoncteurs DX et DX³ courbe D

Disjoncteur DX-D 32 A
Pouvoir de coupure 15 et 25 kA.
Reçoivent les blocs différentiels adaptables.
Disjoncteurs DX et DX³-MA

Disjoncteur DX³-MA 63 A
Disjoncteurs DX et DX³-MA
Ils protègent les circuits VMC, désenfumage, extracteur… Pouvoir de coupure 25 et 50 kA. Reçoivent les blocs différentiels adaptables des DX jusqu'à 6,3 A et des DX-L de 10 à 63 A.
DX-MA 25 kA disponibles en tripolaires et tétrapolaires 400 V~ DX-MA 50 kA disponibles en tripolaires 400 V~.
DX/DX3-MA 25kA disponibles en bipolaires, tripolaires et tétrapolaires 400V~
DX3-MA 50kA disponibles en bipolaires, tripolaires et tétrapolaires 400V~
Disjoncteurs DX³-25/36/50 kA

Disjoncteur DX³-50 kA
Hauts pouvoirs coupure et fortes intensités
Disjoncteur courbes C et B
- Pouvoir de coupure 50 kA
- Disponibles en :
- - Unipolaires 230/400 V~
- - Bipolaires 400 V~
- - Tripolaires 400 V~
- - Tétrapolaires 400 V~
