Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution et protection

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les disjoncteurs ouverts DMX 2500 - 4000

Assurent la protection et la coupure en tête des installations de distribution basse tension jusqu’à 4000 A.



DMX 4000 A débrochable
équipé de l’unité de protection MP 18
  • Les DMX utilisent la technologie des disjoncteurs ouverts. Leur principe d’implantation qui permet à la fois l’interverrouillage des appareils (inverseurs de sources) et les raccordements sur les différents jeux de barres pour effectuer les couplages nécessaires. Ils sont équipés d’un déclencheur, de prises arrière et de contacts auxiliaires. 2 tailles de boîtier : DMX 2500 et DMX-L 2500, DMX 4000 et DMX-L 4000,
    3 pouvoirs de coupure : 50, 65 et 100 kA.
    2 versions :
  • - Version fixe, équipé de prises arrière fixes en position horizontale.
  • - Version débrochable, livrés avec base équipée de prises arrière orientables (sauf DMX 4000 A) et de volets d’isolement amont et aval verrouillables indépendamment.
  • Pour des demandes spécifiques, consultez le catalogue des solutions sur mesure.


Réglage Ir, Im, Tm, li de électronique MP 17

Unité de protection électronique MP 17

Elle s’associe aux DMX 2500 et 4000 pour permettre des réglages très précis des conditions de protection, tout en préservant une sélectivité totale avec les appareils aval.

Unité de protection électronique MP 18 et MP 20

Disponibles sur demande.


DMX-I 2500 - 4000


DMX-I version fixe

Les DMX sont également disponibles en version interrupteur DMX-I. Ce sont des interrupteurs ouverts à déclenchements libre équipés de prises arrière et de contacts auxiliaires (5 NO + 3 NF). Existent en version fixe et débrochable.


Version inverseur de source

Les DMX peuvent être montés en inverseur de source à 2 ou 3 appareils.
Ils peuvent être positionnés librement dans les enveloppes XL³, le boîtier d’automatisme et les commandes motorisées permettent la réalisation d’inverseurs entièrement automatiques. Le boîtier communicant permet un branchement direct sur le bus de supervision.

 

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Logiciels métier

XL Pro calcul

XL Pro² calcul

Constituez votre schéma unifilaire, faites vos notes de calcul, votre bilan puissance et calculez les protections nécessaires.

Découvrez le logiciel XL Pro² calcul

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro