Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution, protection et mesure

Ajouter cette page à mes favoris

TGBT - Les enveloppes XL³ 4000

Entièrement composables, les armoires XL³ 4000 permettent toutes les configurations dos à dos, côté à côte et reçoivent tous les équipements jusqu'à 4 000 A. Quel que soit le niveau de cloisonnement requis.

coffrets-armoires-tgbt-repartition
Armoires XL³ 4000

Les armoires XL³ 4000 sont la combinaison d'un ensemble « toit-base », de montants de structure, de panneaux et de montants fonctionnels.
Elles permettent de réaliser des TGBT jusqu'à 4000 A.

  • XL³ 4000 c'est :
  • - hauteur  2000 mm, et hauteur 2200 mm 
  • - 3 largeurs :
  • . 475 mm pour la gaine à câbles
  • . 725 mm capacité 24 modules par rangée
  • . 975 mm capacité 36 modules par rangée
    ou 24 modules avec gaine à câbles interne
  • - 3 profondeurs : 475, 725 et 975 mm
  • - 2 indices de protection : IP 30 et IP 55 avec porte
  •  

La répartition

coffrets-armoires-tgbt-repartition

Armoire XL3 4000 – Répartition IS

La répartition optimisée Legrand vous permet de réaliser des tableaux alliant performance économique compacité et sécurité.

Optimisée XL-Part

Pour tous vos chantiers à haute criticité, les innovations Legrand permettent de répondre aux exigences des indices de service jusqu'à IS 333.

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Disjoncteurs boîtiers moulés

DPX de 16 à 1600 A

Magnéto-thermiques ou électroniques, les DPX protégent et commandent les circuits jusqu'à 1600 A.

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro