Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution, protection et mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Les enveloppes XL³ 400

Des coffrets et armoires entièrement équipables qui assurent une parfaite robustesse aux ensembles de distribution jusqu'à 400A. Avec des hauteurs allant de 600 à 1900 mm et une capacité de 24 modules par rangée. Peuvent être associées à une gaine à câbles.

coffrets-armoires-enveloppes-xl³-repartition

Les coffrets et armoires métal IP 30, 40 ou 43

Reçoivent les appareils jusqu'à 400 A et le fond actif XL-Part 400.
Livrés à plat avec : montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable, socle hauteur 100 mm (pour les armoires).

Les coffrets isolants (classe II) IP 43

Reçoivent les appareils jusqu'à 400 A.
Livrés à plat avec : montants fonctionnels montés sur le fond, fond actif XL-Part 400 recevant le système de répartition à barres en C (répartiteur de rangée XL-Part 250)

Les coffrets métal IP 55 monoblocs

Reçoivent les appareils jusqu'à 250 A. Livrés avec : châssis extractible, porte pleine réversible avec poignée.

  • 1. Armoire métal avec socle hauteur 100 mm
  • 2. Coffret isolant IP 43 à équiper
  • 3. Coffret métal IP 55monobloc avec porte pleine réversible

La répartition

coffrets-armoires-enveloppes-xl³-repartition

Armoire XL³ – Répartition Optimisée

La répartition optimisée Legrand vous permet de réaliser des tableaux alliant performance économique compacité et sécurité.

Pour tous vos chantiers à haute criticité, les innovations Legrand permettent de répondre aux exigences des indices de service jusqu'à IS 333.

Découvrez la répartition IS Legrand

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Pro

e-catalogue

e-catalogue

Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel. Etablissez vos dossiers techniques.

Accédez au e-catalogue

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro