Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution et protection

Ajouter cette page à mes favoris

Les enveloppes XL³ 800

Gamme entièrement équipable de rails plastrons et platines. Assurent une parfaite robustesse aux ensembles de distribution jusqu’à 800 A. Capacité de 24 ou 36 modules par rangées et des hauteurs de 1050 à 1950 mm. Peuvent être associées à une gaine à câbles.


Armoire XL³ 800 avec gaine à câbles

Coffrets et armoires équipables métal ip 43

Reçoivent les appareils jusqu'à 800 A. 2 largeurs : 600 mm (24 modules) et 910 mm (36 ou 24 modules si gaine à câbles interne). Livrés à plat sans flancs latéraux avec : montants fonctionnels, plaques d'entrée de câbles.

Coffrets et armoires équipables métal ip 55

Reçoivent les appareils jusqu'à 630 A. 2 largeurs : 700 mm (24 modules)et 950 mm (36 ou 24 modules si gaine à câbles interne). Livrés avec : montants fonctionnels.


La répartition


Coffret XL³ 800 à répartition optimisée

Standard

Se réalise avec borniers, peignes, supports jeux de barres plates, répartiteur.

Optimisée XL-Part

Se réalise avec châssis colonne XL-Part 800, répartiteur de rangée XL-Part 250, bases supports pour DPX 125, 250 ER et 630 version fixe.

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro