Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Coffrets, armoires de distribution, protection et mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Les armoires de distribution XL³ 800

Gamme entièrement équipable de rails plastrons et platines. Assurent une parfaite robustesse aux ensembles de distribution jusqu'à 800 A. Capacité de 24 ou 36 modules par rangées et des hauteurs de 1050 à 1950 mm. Peuvent être associées à une gaine à câbles.

armoire de distribution Legrand XL 3 800 IP 43 jusqu'à 800 A et IP 55 jusqu'à 630 A
Armoire XL³ 800 avec gaine à câbles

Coffrets et armoires équipables métal ip 43

Reçoivent les appareils jusqu'à 800 A. 2 largeurs : 600 mm (24 modules) et 910 mm (36 ou 24 modules si gaine à câbles interne). Livrés à plat sans flancs latéraux avec : montants fonctionnels, plaques d'entrée de câbles.

Coffrets et armoires équipables métal ip 55

Reçoivent les appareils jusqu'à 630 A. 2 largeurs : 700 mm (24 modules)et 950 mm (36 ou 24 modules si gaine à câbles interne). Livrés avec : montants fonctionnels.


La répartition

coffrets-armoires-armoires-distribution-repartition
Armoire XL3 – Répartition Optimisée

La répartition optimisée Legrand vous permet de réaliser des tableaux alliant performance économique compacité et sécurité.

Optimisée XL-Part

Pour tous vos chantiers à haute criticité, les innovations Legrand permettent de répondre aux exigences des indices de service jusqu'à IS 333.

 

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro