Équipements pour armoires Altis
métal et inox
Equipements et accessoires.
La CEM et les armoires Altis Legrand (pdf)
Téléchargez les notices des accessoires Altis (exe 7,5 Mo)
En savoir + sur les armoires Altis métal et inox

Pleine, pleine largeur totale, Lina 12,5
Plaques
- pleines hauteur 1200 à 2200 mm,
- pleines largeur totale hauteur 1600 à 2000 mm.
- Lina 12,5 hauteur 1600 à 2000 mm

Lina 12,5 et perforée Lina 25
Plaques partielles
Lina 12,5 hauteur 800 et 1000 mm et perforées
Lina 25 hauteur 800 à 1400 mm

Trappes armoires pleines, ventilées, à balai
Socles
Kit socle hauteur 100 et 200 mm avec trappes amovibles pleines ventilées ou à balai

Socle avec interface de liaison
Plaques passe-câbles
- À balai d'étanchéité IP 43, à joint mousse IP 43, Cabstop IP 55, pour presse-étoupe IP 55.
- Option interface de liaison : INNOVATION LEGRAND
- Protection des câbles et finition soignée.
Balai d'étanchéité et couvercle réversible avec prédécoupes.

- 1. Kit extérieur pour charge maxi 500 kg/m³
- 2. Deux kits intérieurs pour charges maxi de 500 kg/m³ et 1000 kg/m
- 3. Fermetures : poignée, barillets à clés, empreintes métal
Accessoires

Traverses perforées, tablettes écritoire, kits d'éclairage, pochettes à plans, pinceau retondue, rails...
