LES FICHES ET PROLONGATEURS
En plastique ou en caoutchouc, les fiches et prolongateurs vous permettent de raccorder vos équipements en toute sécurité et en vous faisant gagner du temps grâce à de nouvelles innovations.
LES FICHES ET PROLONGATEURS CAOUTCHOUC

Les innovations vous permettent d'avoir un couple mâle+femelle IP 44 sur l'ensemble de la gamme.
Les fiches à bornes automatiques
- 2P+T – 16A – IK08.
- Pour câble souple 2,5 mm² maxi.
- Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil.
- Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm².

Le prolongateur à témoin de tension
Équipé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant.

Le prolongateur à verrouillage et déverrouillage rapides
Assure le verrouillage et l'IP 44 avec les fiches mâles de la nouvelle gamme Legrand.
Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg.
LES FICHES ET PROLONGATEURS PLASTIQUES

Là encore, des astuces vous permettant de gagner du temps et d'en faire gagner à vos clients.
Les fiches à extraction facilitée
Ce nouveau système d'extraction vous permet de faire levier sur la fiche.

Les fiches à orientation du câble
Le câble est orientable à 360° avec dispositif de maintien dans la position souhaitée.
