Mes favoris

Produits et solutions Résidentiel Programmes Soliroc et Batibox

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les fonctions Soliroc
et les 200 fonctions Mosaic intégrées

Commande, connexion (courant fort / courant faible), signalisation... 26 fonctions disponibles dans le Programme Soliroc. Grâce à l'adaptateur Mosaic enrichissez vos installations des 200 fonctions tertiaires du Programme Mosaic. L'adaptateur vous est proposé avec ou sans volet.

soliroc-batibox-fonctions-soliroc

Les fonctions Soliroc

  • Interrupteurs 10 AX - 250 V~ - IP 55
  • Interrupteur temporisé - IP 55
  • Interrupteurs automatiques - IP 55
  • Poussoirs 6 A - 230 V~ - IP 55
  • Prises de courant 2P+T 16 A - 250 V~, avec volet - IP 55
  • Prises TV et informatique - IP 20
    Lecteurs à badge - IP 55
    Claviers codés - IP 55
    Eclairage de circulation - IP 55
    ...

soliroc-batibox-fonctions-soliroc

Les 200 fonctions du Programme Mosaic

Prise informatique, prise audio/vidéo, commande d'éclairage automatique, contrôle d'accès, signalisation lumineuse... En plus des 26 fonctions essentielles accédez aux 200 fonctions Mosaic pour couvrir toutes les spécificités fonctionnelles de vos projets.


soliroc-batibox-fonctions-soliroc

1, 2 ou 3 postes en vertical ou en horizontal

Modularité des combinaisons pour répondre aux contraintes de toutes vos réalisations.

Eclairage de sécurité

BAES plafond

Avec sa visibilité parfaite, le BAES plafond SATI est particulièrement adapté aux commerces.

Découvrez les solutions éclairage de sécurité

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro