Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Programmes Plexo et Soliroc

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les fonctions Soliroc
et les 200 fonctions Mosaic intégrées

Commande, connexion (courant fort / courant faible), signalisation... 26 fonctions disponibles dans le Programme Soliroc. Grâce à l'adaptateur Mosaic enrichissez vos installations des 200 fonctions tertiaires du Programme Mosaic. L'adaptateur vous est proposé avec ou sans volet.

soliroc-batibox-fonctions-soliroc

Les fonctions Soliroc

  • Interrupteurs 10 AX - 250 V~ - IP 55
  • Interrupteur temporisé - IP 55
  • Interrupteurs automatiques - IP 55
  • Poussoirs 6 A - 230 V~ - IP 55
  • Prises de courant 2P+T 16 A - 250 V~, avec volet - IP 55
  • Prises TV et informatique - IP 20
    Lecteurs à badge - IP 55
    Claviers codés - IP 55
    Eclairage de circulation - IP 55
    ...

soliroc-batibox-fonctions-soliroc

Les 200 fonctions du Programme Mosaic

Prise informatique, prise audio/vidéo, commande d'éclairage automatique, contrôle d'accès, signalisation lumineuse... En plus des 26 fonctions essentielles accédez aux 200 fonctions Mosaic pour couvrir toutes les spécificités fonctionnelles de vos projets.


soliroc-batibox-fonctions-soliroc

1, 2 ou 3 postes en vertical ou en horizontal

Modularité des combinaisons pour répondre aux contraintes de toutes vos réalisations.

Services Pro

Innoval espace de formation

7 000 m² dédiés à la formation et à l'information. Innoval met à votre service 10 ateliers reproduisant des univers professionnels réels.

Découvrez les ateliers de formation

Services Pro

Logiciels métier

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro