Professionnels > Programmes Mosaic et Batibox > Pour l'espace de travail individuel

Mosaic : 200 fonctions innovantes

Les fonctions phare programme Mosaic
pour l'espace de travail individuel

Permettent d'amener à portée de main l'accès aux courants forts, courants faibles et commandes pour les espaces de travail individuels : bureau attitré, centre d'appel, plateau de bureaux…

les prises multiples précâblées

Elles permettent une mise en œuvre rapide et en toute sécurité pour tous les supports d'installation (boîtes d'encastrement, colonnes, boîtes de sol...). Elles possèdent des bornes traversantes orientées à 45° qui permettent un épanouissement des câbles, un repiquage facile et un confort de mise en œuvre. Le raccordement se réalise avec des conducteurs souples ou rigides. La connexion se fait automatiquement grâce aux bornes auto. La déconnexion des conducteurs s'effectue par simple action sur la poussette de la prise. Les prises multiples précâblées sont disponibles en 2, 3, et 4 puits en standard ou à détrompage. À installer en encastré dans les boîtes d'encastrement du Programme Batibox. Finition Alu et blanc.

mosaic-batibox-fonctions-phare-prises-multipprecablees
Devant : prises orientées à 45° pour insertion facile de fiches coudées Derrière : poussette pour déconnexion, bornes traversantes et repérage couleur

LES PRISES RJ 45

Disponibles en 10 Giga, Cat. 6, Cat. 5e, elles couvrent tous les besoins informatiques UTP, FTP et STP. Elles possèdent une fenêtre pivotante
pour glisser facilement les étiquettes de repérage.

mosaic-batibox-fonctions-phare-prises-rj 45
1 ou 2 modules

Les prises RJ 45 avec connecteurs LCS

Se raccordent sur connecteur LCS à l'aide d'un câble 4 paires torsadées. Raccordement à la boîte de distribution de zone via un cordon mixte 
RJ 45 - dégainé.

mosaic-batibox-fonctions-phare-prises-rj 45
Prise à raccorder avec un cordon mixte RJ 45 - dégainé

Les prises RJ 45 avec traversée cuivre

Pour connexion rapide à la boîte de distribution de zone via un cordon RJ 45 - RJ 45.

Accès rapide à la fiche e-catalogue

mosaic-batibox-fonctions-phare-prises-rj 45
Prise à raccorder avec cordon RJ 45 - RJ 45

les prises informatiques

mosaic-batibox-fonctions-phare-prises-informatiques
Prise USB et IEEE 1394

LES ALIMENTATIONS USB

Permettent de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4… Peuvent être intégrées à tous les supports d’installation Programme Mosaic : kit poste de travail, boîte de sol, cadre saillie, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau, goulotte…
230 V / 7 V – 0,7 A

mosaic-batibox-fonctions-phare-prises-informatiques
Chargeur USB blanc 1 port – 1 module

Les autres fonctions
pour l'espace de travail individuel

  • - prises détrompées
  • - commandes de volets
  • - commande d'éclairage
  • - thermostat d'ambiance
  • - ...
  • Système VDI LCS²
mosaic-batibox-fonctions-phare-autres-fonctions-
-pour-espace-travail-individuel

MyHOME domotique

Automatisez pour vos clients l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, …

Prises et bornes pour véhicules électriques

Outils d'aide à la prescription

Définissez les équipements électriques à vos projets.