Les fonctions phares programme Mosaic
pour l'espace de travail partagé
Des solutions innovantes pour maîtriser parfaitement la lumière, les équipements audio et vidéo, l'accès aux réseaux d'information pour les salles de réunions, de conférences, de formations, show-rooms…
Le contrôle de l'éclairage
Cette nouvelle gamme de contrôle de l'éclairage Programme Mosaic permet une totale maîtrise de l'éclairage. Reposant sur une technologie BUS, ce système est parfaitement adapté aux conditions d'exploitation et d'usage des espaces tertiaires. Il permet de piloter l'éclairage en individuel, par zone ou en centralisé et de faire de la gestion horaire et même de commander les volets roulants….
Le tout pilotable de l'écran tactile.
Accès rapide à la fiche e-catalogue
Les variateurs colorimétriques
Idéals pour les show-rooms, les salles de réunion ou de conférence, les commerces, restaurants, hôtels, instituts de beauté..., les variateurs colorimétriques Programme Mosaic permettent de faire vivre un lieu, un espace, grâce à des variations de la couleur de l'éclairage (ou des variations de blanc chaud / blanc froid).
Pour ballasts et drivers (LEDs) DALI, ils permettent la commande de 21 luminaires RVB (rouge / vert / bleu) maximum.
La variation de couleur est obtenue soit par appui sur une touche pour les variateurs une zone, soit grâce à un cercle chromatique tactile et un bargraphe pour les commandes de plusieurs ambiances lumineuses sur plusieurs zones.
Fonctionnent avec une alimentation DALI.
Configuration par push & learn ou à l'aide d'un configurateur de réglage.
Disponibles en juin 2013.
SYSTÈME AUDIO/VIDEO (AVS)
Composé de panneaux de brassage audio vidéo 19’’, de cordons et câbles et de prises Programme Mosaic, le nouveau système audio/video Legrand assure la transmission de flux audio et vidéo d’une source à un récepteur pour une qualité haute définition en HDMI.
Il se compose d’une solution HDMI et d’une solution HD 15.
Les ÉQUIPEMENTS audio et vidéo
Avec l'évolution de la technologie des installations audio et vidéo, le Programme Mosaic s'enrichit de nouvelles fonctions.
La prise Display port
Permet la transmission de flux audio et vidéo numériques haute définition entre une source de type lecteur DVD Blu-Ray, ordinateur… et un récepteur compatible, par exemple un écran mural plasma ou LCD.
Existe en version à visser (2 modules) et préconnectorisée (1 module).
La prise audio et vidéo HDMI
Successeur de la prise Péritel, la prise HDMI permet une transmission du son et de l'image en haute définition et sans perte de qualité, car sans aucune compression. Elle permet l'échange de flux audio et vidéo numériques haute définition entre une source A/V, par exemple un lecteur DVD Blu-Ray et un récepteur compatible, par exemple un écran mural plasma ou LCD. Tous les terminaux seront bientôt équipés de cette prise, qui permet d'atteindre un niveau de qualité optimale (1920x1080 full HD).
Existe en version à visser et désormais en version préconnectorisée.
La prise vidéo YUV
Cette prise offre une qualité haute définition de transmission vidéo analogique par exemple entre un lecteur DVD et un vidéo-projecteur ou un écran TV plasma ou LCD. Parfaitement adapté pour l'équipement d'espaces d'accueil, la prise YUV est à associer à une prise RCA pour bénéficier d'une liaison audio stéréo.
La prise vidéo HD15
Parfaitement adaptée au tertiaire, la prise HD15 permet la transmission de signaux vidéo analogiques de type VGA, XGA ou VESA entre deux terminaux, le plus souvent entre un ordinateur et un vidéo projecteur installé au plafond.
On la retrouve dans des salles de réunion, de conférence ou de formation. Elle est habituellement associée à une prise audio double type RCA ou jack 3,5mm pour l'accompagnement son de l'image.
La prise audio Jack 3,5 mm
Cette prise audio femelle permet une liaison stéréo à partir d'un appareil portable.
Elle permet notamment, à partir d'un ordinateur de se connecter aux haut-parleurs d'un vidéo projecteur ou à des haut-parleurs amplifiés.
Existe en versions à souder, à visser et désormais en version préconnectorisée.
Accès rapide à la fiche e-catalogue
Le point d'accès Wi-Fi (802.11 a+b/g dual band)
Il est équipé d'une prise RJ 45 et permet la connexion sécurisée sans fils au réseau tout en conservant un point de raccordement filaire. Très compact (4 modules), il est alimenté par P.o.E (Power over Ethernet). Il s'installe dans les boîtes d'encastrement du Programme Batibox et sur tous les autres supports d'installation.
Accès rapide à la fiche e-catalogue
Les autres fonctions
pour l'espace de travail partagé
- - Commande à clé RONIS : permet de gérer par exemple l'ouverture et la fermeture d'un écran de projection dans une salle de réunion
- - Variateur 1000W : permet de gérer l'éclairage et de l'adapter aux contraintes d'exploitation de la salle
- Système VDI LCS²









