Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Coffrets, armoires de distribution, protection et mesure

Ajouter cette page à mes favoris

Les formes des armoires de distribution XL³ 4000

Elles permettent de protéger les intervenants lors d'opérations de maintenance, éviter le passage de corps solides dans le tableau, confiner les arcs électriques... Quel que soit le raccordement des appareils (prises avant, prises arrière) et/ou leur mode de fixation (position verticale ou horizontale), les formes 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b permettent de répondre à tous les cas de figure.

Rappel de la norme

coffrets-armoires-formes-armoires-rappel-norme
XL³ 4000 forme 4a

Les formes sont réglementées par la norme EN 60439-1 qui détermine 4 types de séparations, et divisées en 2 groupes : a et b. Une forme est généralement construite à partir d'une forme plus simple. Par exemple, la forme 3b est construite à partir de la forme 2b par l'ajout de composants supplémentaires.
Les formes existantes sont les suivantes : 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a et 4b.
Les formes ne sont pas obligatoires, elles facilitent cependant la segmentation et la maintenance des installations de distribution de puissance. Elles ont pour but de protéger contre les contacts directs, de protéger contre le passage de corps solides, de limiter la propagation d'un arc électrique et de faciliter les opérations de maintenance du TGBT et garantir ainsi la continuité de service pour des structures où l'alimentation électrique est vitale.


Un cloisonnement progressif

coffrets-armoires-formes-armoires-cloisonnement-progressif
De la forme 2a à la forme 4b
  • Le niveau de cloisonnement est croissant de la forme 1 (sans cloisonnement) à la forme 4b (séparation complète). Quel que soit le raccordement des appareils (prises avant, prises arrière) et leur mode de fixation (position verticale, horizontale), les formes XL³ 4000 permettent de répondre à tous les cas de figure.
  • Forme 2a : séparation des jeux de barres et des appareils.
  • Forme 2b : forme 2a + séparation des bornes pour conducteurs extérieurs.
  • Forme 3b : forme 2b + séparation des appareils entre eux.
  • Forme 4a : forme 3b + compartimentage commun des bornes pour conducteur extérieur et des appareils eux mêmes.
  • Forme 4b : séparation des jeux de barres et des appareils, des appareils entre eux, des bornes de sortie, des cellules.

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Logiciels métier

XL PRO²

XL PRO³

Il permet de concevoir la distribution du tableau, son implantation, la visualisation du projet son chiffrage….

Découvrez le logiciel

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro