Les interrupteurs différentiels DX
Ils permettent la détection de défauts à composante alternative et continue. Ils sont imposés par la norme NF C 15-100 pour la protection de l’installation électrique. Tous les interrupteurs différentiels DX Legrand sont conformes à la norme NF EN 61008-1.
Ils sont disponibles en version :
- arrivée haut / départ haut avec bornes à vis ou bornes automatiques
- arrivée haut / départ bas avec bornes à vis uniquement.
Ils peuvent être associés à des auxiliaires de commande et de signalisation.
Consultez l'offre au catalogue
En savoir + sur les disjoncteurs DNX et DX
En savoir + sur la protection différentielle
Les inters différentiels bipolaires 230 V~

Inter différentiel DX à borne auto et à borne à vis
Ils permettent le raccordement direct par peigne des appareils modulaires aval. 3 types d’inter différentiels existent : le type AC, A et Hpi.
Le type AC
Il détecte les défauts à composante alternative. Inters différentiels disponibles en 10, 30 et 300 mA, 2 ou 3 modules.
Le type A
Il détecte les défauts à composante alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson…). Inters différentiels disponibles en 30 mA, 2 ou 3 modules.
Le type Hpi
Il détecte les défauts à composante alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre…). Inters différentiels disponibles en 30 mA, 2 modules.
Les inters différentiels
tétrapolaires 400 V~

Inter différentiel avec module de raccordement
- Disponibles en version :
- - type AC 30 et 300 mA, en 5 modules entrée haut / départ haut
- - type AC 30 et 300 mA en 4 modules entrée haut / départ bas
- - type A 30 et 300 mA en 4 modules entrée haut / départ bas
- - type Hpi 30 mA en 4 modules entrée haut / départ bas
connexion auto des peignes sur l'arrivée haut

Peigne réversible Phase / Neutre
Grâce au départ par le haut, les interrupteurs et disjoncteurs Lexic à bornes automatiques permettent un peignage automatique direct à partir de la tête du groupe électrique. Cette sortie sur le haut est intégrée sur les interrupteurs et disjoncteurs différentiels 2P et 4P jusqu’à 63 A. Les appareils classiques arrivée haut et départ bas peuvent bénéficier également de cette fonction par l’association d’un module de raccordement (réf. 073 98 / 89) sur le produit de tête. Il s'installe à droite des interrupteurs différentiels, disjoncteurs DX, DX-h, DX-D 15 kA jusqu'à 63 A et des interrupteurs sectionneurs DX-IS 63 A bipolaire et tétrapolaire.
