Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution, protection et mesure

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les intersectionneurs

Permettent de séparer électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes.

Les inters-sectionneurs
à coupure visible

 

La "coupure visible" signifie que la position réelle des contacts est directement visible par la personne intervenante au travers par exemple d'une fenêtre.
Elle est exigée pour les postes d'abonnés jusqu'à 1200 kVA et en amont des branchements tarif jaune. Les inters-sectionneurs à coupure visible assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts.

coffrets-armoires-intersectionneurs-inters-sectionneurs-
-a-coupure-visible
DPX-IS à déclenchement


Les DPX-IS

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 63 à 1600 A. Commande frontale, latérale droite ou gauche. Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Auxiliarisation possible pour un déclenchement à distance.

coffrets-armoires-intersectionneurs-inters-sectionneurs-
-a-coupure-visible
Vistop 63 A avec poignée rouge/plastron jaune

Les Vistop

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 32 à 160 A.

  • Existent en deux versions :
  • - commande latérale droite ou gauche extérieure
  • - commande frontale
Poignée cadenassable en position ouverte.

 


Les inters-sectionneurs
à coupure pleinement apparente


 

La "coupure pleinement apparente" signifie que la position réelle des contacts et celle de la manette sont indissociables. Par exemple, la manette en position O garantie les contacts en position ouvert.

coffrets-armoires-intersectionneurs-inters-sectionneurs-
-a-coupure-pleinement-apparente
Intersectionneur Bipolaire 400V~ 100 A

Les DX-IS

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 16 à 125 A.
Version à déclenchement. Visualisation du contact en défaut.


Les inters-sectionneurs
à déclenchement libre

 

Interrupteurs équipés d'auxiliaires qui permettent le contrôle de leur état à distance et la commande à distance du sectionnement.

coffrets-armoires-intersectionneurs-inters-sectionneurs-
-a-declenchement-libre
DMX-I 1600 A


Les DMX-I

Pouvoir de sectionnement de 1250 à 4000 A. Reçoivent les mêmes auxiliaires que les disjoncteurs ouverts DMX. Existent en version fixe ou débrochable.

En savoir + sur les DMX-I sur mesure
coffrets-armoires-intersectionneurs-inters-sectionneurs-
-a-declenchement-libre
DPX-I 125 A


Les DPX-I

Pouvoir de sectionnement de 125 à 1600 A. Reçoivent les mêmes auxiliaires que les disjoncteurs de puissance DPX Fixation sur rail DIN ou platine jusqu'à 250 A, et au delà uniquement sur platine

En savoir + sur DPX-I sur mesure
coffrets-armoires-intersectionneurs-inters-sectionneurs-
-a-declenchement-libre
DPX-IS 1600 A à commande frontale

Les DPX-IS

Pouvoir de sectionnement de 800 à 1600 A. Commande frontale, latérale droite ou gauche. .

 

Les DX-IS

Pouvoir de sectionnement de 16 à 125 A.

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Auxiliaires commande signalisation

ACS Osmoz

ACS Osmoz

De la tête au raccordement, les ACS Osmoz résistent longtemps.

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro