Les luminaires sur source centralisée
Obligatoires pour certains grands établissements.
Les installations dans les ERP dont l'effectif peut être de plus de 700 personnes doivent être réalisées avec des luminaires sur source centralisée, une source centralisée et un coffret anti-panique pour éclairage d'ambiance. Ils utilisent la technologie à fluorescence et à incandescence.
LSc d'évacuation

(tôle et verre, plastique, métal et verre et luminaire ARCOR2)
- 1. Luminaire source centralisée ARCOR 2
- 2. Luminaire source centralisée plastique
- 3. Luminaire source centralisée tôle et verre
LSc d'évacuation ou d'ambiance

(tôle et verre, plastique, métal et verre)
- 1. Luminaire source centralisée métal et verre
- 2. Luminaire source centralisée tôle et verre
- 3. Luminaire source centralisée plastique
LSc d'ambiance

Réglette pour tubes fluorescents
(plastique, métal et verre, réglettes pour tubes fluorescents)
Les sources centralisées

Elles permettent l'alimentation des luminaires source centralisée. Elles sont équipées d'accumulateurs étanches au plomb et ne nécessitent aucun entretien. Tension d'utilisation disponibles : 24 Vdc, 48 Vdc, 220 Vdc et 230 V~. Autonomie d'une heure
Coffret anti-panique pour éclairage d'ambiance

- Il s'installe en aval de la source centralisée. Il permet l'alimentation des circuits d'éclairage d'ambiance :
- - avec allumage automatique uniquement sur coupure secteur (avec une ou plusieurs zones de détection)
- - avec possibilité d'allumage et d'extinction secteur présent par commande manuelle selon les conditions d'exploitation de l'établissement
- Distance maximale entre la source centralisée et le coffret anti-panique : 1 m.
