Logiciel XLPro³ Tableaux 400

version V3925-b2 - Tarif octobre 2024

Outil d'optimisation de la répartition dédié aux concepteurs et réalisateurs de tableaux électriques de distribution de puissance jusqu'à 400 A, en tarif bleu ou jaune, le logiciel XLPro³ Tableaux 400 vous assiste dans la conception, l'implantation et le chiffrage.

Logiciel XLPro³ Tableaux 400

Un outil incontournable pour les créateurs de tableaux de distribution

Avec XLPro³ Tableaux 400 vous réalisez en toute simplicité vos TGBT :

  • la conception de la distribution du tableau (jusqu’à 400A)
  • la réalisation des schémas électriques des tableaux
  • l'implantation des tableaux électriques
  • la visualisation et le chiffrage global du projet (prix public)

Très facile à utiliser, XLPro³ Tableaux 400 vous permet de réaliser des optimisations d'encombrement et donc de coût de tableaux. Le logiciel détermine automatiquement le type d'enveloppes adapté à vos choix, propose les peignes horizontaux et verticaux compatibles, dessine le schéma électrique et l'implantation, calcule les coûts et génère le bon de commande. Chaque modification est immédiatement prise en compte pour une conception facilitée.


Le logiciel XLPro³ Tableaux 400 vous permet ainsi de réaliser votre dossier d'impression personnalisable, en intégrant la liste de matériel, le bon de commande, le schéma électrique unifilaire de puissance et de commande, la visualisation de votre armoire de distribution, les étiquettes et bandeaux des tableaux, un récapitulatif technique du TGBT...

Tutos vidéos : retrouvez ici un ensemble de tutoriels vidéos pour réaliser astucieusement les tableaux de distribution. 

Pratique : amener partout avec vous vos études XLPro³ Tableaux 400 grâce à l’application XLPro3 Compagnon.

Téléchargeable gratuitement sur votre tablette, XLPro3 Compagnon vous permet de consulter vos schémas, les informations techniques, le bilan de l’étude, de prendre des photos de vos armoires électriques, d’écrire des annotations sur vos schémas, de localiser votre chantier et les distributeurs autour du chantier, etc…

Le compagnon idéal pour vos chantiers.

Tutoriel

Explorez le logiciel par module

Recommandations

Formations

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h  de 8h30 à 17h du 4 au 18 Août 2025 inclus au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message