Les Monop' choisissent la nouvelle
goulotte à clippage direct
Ce nouveau concept de mini-supermarchés adoptent les nouvelles goulottes à clippage direct du Programme Mosaic
et s'équipent avec une solution intégralement en Legrand
300 magasins en France :
Monoprix, l'enseigne urbaine
Goulotte à clippage direct, 2 compartiments
Depuis l'ouverture de son 1e magasin à Rouen en 1932, Monoprix se positionne comme une enseigne du cœur des villes de plus de 50 000 habitants.
Elle propose différents concepts de magasins comme les Daily Monop', Beauty Monop' et Monop'. Avec des heures d'ouverture de 9 h 00 à minuit, ces-derniers répondent aux besoins d'une clientèle urbaine et active. Ces petits magasins alimentaires de proximité offrent une grande rotation de leurs références.
Celui de la rue Vaugirard, dans le 6em arrondissement de Paris s'est équipé d'une solution intégrale Legrand et a opté pour : la nouvelle goulotte à clippage direct.
Goulottes à clippage direct :
"un système qui révolutionne l'électricité"
Prises 2P+T équipées de Soluclip
pour assurer l'anti-arrachement
Dotées de nombreux avantages, les nouvelles goulottes à clippage direct Legrand ont séduit l'installateur IDM en charge des travaux. En effet, elles reçoivent tous les appareillages 45 x 45 et suppriment l'adaptateur jusqu'alors nécessaire pour leur installation.
Les prises tiennent parfaitement même sans le couvercle et les mécanismes possèdent des bornes à connexion automatique qui assurent un gain de temps à l'installation. La fonction d'anti-arrachement est assurée par l'accessoire intégré le Soluclip qui garantit en plus une finition impeccable.
Et aussi…
Le système à raccordement rapide pour la sécurité, la simplicité de mise en œuvre par rapport au câble et la facilité de maintenance 1 TGBT dans une armoire XL³
De l'appareillage Céliane pour son design original
Des BAES standard
Des BAES triangle pour plafond avec télécommandes non polarisées
Une alarme incendie de type 4 pour sa fiabilité et facilité d'installation
IDM
- Date de création : 1993
CA 2007 : 4,5 millions d'€
Activité : Installateur courants forts et faibles, dépannage et maintenance - Adresse : IDM
163, bd Jean Allemane
95100 Argenteuil
Tél. :01 39 82 00 64
Fax : 01 39 82 00 53
contact@idmelectricite.com
