Mes favoris

Produits et solutions Résidentiel Tableaux électriques

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les normes sur les parafoudres

 

tableaux-electriques-normes-sur
Pour régime de neutre TT

La Norme Européenne NF EN 61643-11

Elle caractérise les parafoudres de type 1 selon l'onde 10/350 μs, de type 2 selon l'onde 8/20 μs et de type 3 1,2/50 μs - 8/20 μs.

La Norme Française NF C 15-100 (nouvelle édition)

  • Elle impose (§ 443-33) l'installation de parafoudres dans les bâtiments :
  • - équipés d'un paratonnerre - type 1 Iimp ≥ 12,5 kA
  • - alimentés par une ligne aérienne dans les zones géographiques classés AQ2 (en rouge sur la carte ci-contre) type 2 In ≥ 5 kA
  • - avec services médicalisés ou équipés de systèmes de sécurité (incendie...) dans les zones géographiques classées AQ2 : parafoudre de type 2 avec In ≥ 5 kA. Lorsqu'un parafoudre est installé sur le circuit de puissance, il est recommandé d'installer un parafoudre sur les circuits de communication (ligne téléphonique ou de données...).

tableaux-electriques-normes-sur

Densité de foudroiement en France et DOM-TOM

Orange = Zones avec niveau Kéraunique NK > 25 jours par an

Solutions résidentiel

Tableaux électriques et multimédia

Tableaux électriques et multimédia

Ekinoxe, XL³ 160, GTL, toutes les solutions pour bien répartir l'électricité et le multimédia dans la maison.

Découvrez les solutions

Services Pro

Documentation habitat

Documentation habitat

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents habitat

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro